Automates de sécurité SmartGuard 600 avec sécurité

Nos automates SmartGuard™ 600 Série 1752 avec sécurité disposent de 16 entrées sécurisées, 8 sorties sécurisées, 4 sources de test par impulsion et un port EtherNet/IP™ en option. Chaque automate possède également une connexion DeviceNet™ pour se conformer aux protocoles de sécurité CIP standard et CIP Safety. Vous pouvez configurer et programmer depuis EtherNet/IP, DeviceNet ou via le port USB intégré. Ces petits automates économiques et intelligents peuvent effectuer un interverrouillage de sécurité entre un GuardLogix® et d'autres automates de sécurité SmartGuard.

Automates de sécurité SmartGuard 600, Série 1752 avec sécurité
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Idéal pour des applications de sécurité moyennes qui sont trop complexes pour les relais de sécurité, mais trop simples pour des API de sécurité complets
  • S'intègre aux modules Guard I/O™ pour augmenter le nombre de dispositifs de sécurité que vous pouvez contrôler.
  • Transfère les données aux automates et IHM standard via les réseaux EtherNet/IP™ ou DeviceNet™
  • Vous permet de réaliser la configuration et la programmation avec le logiciel RSNetWorx™ pour DeviceNet (requis pour les automates EtherNet/IP)

Informations supplémentaires

  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

 

Systèmes de contrôleur de petite taille

Caractéristiques

TitreNuméroTélécharger
Notice d'installation des automates SmartGuard 6001752-IN001

Homologations

  • c-UL-us
  • Listé UL pour environnements dangereux de Classe 1, Division 2, groupes A, B, C, D
  • Certifié UL pour la sécurité fonctionnelle

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Programmez votre automate SmartGuard™ 600 avec le logiciel de configuration RSNetWorx de Rockwell Software®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

TitreNuméroTélécharger
Notice d'installation des automates SmartGuard 6001752-IN001
Manuel utilisateur des démarreurs SmartGuard 6001752-UM001
Manuel de référence sur la sécurité des automates SmartGuard 6001752-RM001
Plus de documentation sur l'automate de sécurité SmartGuard 600 dans la bibliothèque documentaireToutes les langues

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Nos automates SmartGuard™ 600 font le lien entre un système à relais de sécurité et un API de sécurité. Ils sont idéalement dimensionnés pour les applications ne pouvant pas être exécutées avec des relais de sécurité, ou qui sont difficilement exécutables avec des relais, mais qui ne sont pas assez complexes pour un API de sécurité traditionnel comme un automate GuardLogix® ou GuardPLC™.

Utilisez l'automate SmartGuard 600 pour les applications de sécurité, notamment :

  • Arrêt d'urgence
  • Barrière immatérielle
  • Porte de sécurité
  • Commande bimanuelle
  • Commande multizone
  • Protection de périmètre

Études de cas d'automate programmable : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les automates programmables Allen-Bradley dans leurs applications.