Systèmes automates programmables Micro870

Nos automates programmables Micro870® série 2080 sont conçus pour des applications de commande machine autonome de grande taille qui nécessitent des communications flexibles et des capacités supérieures en termes d'E/S. Ces automates prennent en charge jusqu'à 304 points d'E/S avec des E/S haute performance, des rupteurs et le mouvement PTO, plus un port Ethernet embarqué et des modules d'E/S d'extension série 2085.

Systèmes automates programmables Micro870, Série 2080
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Offre un automate 24 points
  • Offre une mémoire de 280 Ko qui prend en charge jusqu'à 128 Ko de données utilisateur et jusqu'à 20 000 étapes de programme
  • Inclut des entrées pour module de comptage rapide (HSC) de 100 KHz sur les modèles 24 V c.c.
  • Fournit des communications embarquées via un port de programmation USB, un port série non isolé (pour les communications RS-232 et RS-485) et un port Ethernet
  • Prend en charge jusqu'à trois modules enfichables Micro800
  • Prend en charge jusqu'à huit modules d'extension d'E/S et jusqu'à 304 points d'E/S
  • Fournit des capacités de mouvement embarquées en prenant en charge deux axes maximum avec sorties à train d'impulsions (PTO)
  • Communique via Ethernet/IP™
  • Fonctionne à des températures de -20 à 65 °C (-4 à 149 °F)
  • Prend en charge les cartes microSD™ pour le transfert de la programmation, le journal des données et la gestion des recettes via un module enfichable

Informations supplémentaires

Homologations

  • Listé c-UL-us, classe 1 Div 2
  • CE
  • C-Tick
  • KC

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Utilisez notre logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos automates Micro870®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources

  • Firmware : obtenez des firmwares pour vos automates Micro870® depuis le centre de compatibilité et de téléchargement des produits.
  • Bibliothèque d'exemples de code : retrouvez des exemples de codes développés par des utilisateurs et publiez des codes que d'autres personnes pourraient trouver utiles.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les applications types de nos automates Micro870® sont :

En savoir plus sur les applications types des automates Micro870 grâce à la vidéo sur les applications des automates Micro870. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH

Études de cas d'automate programmable : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les automates programmables Allen-Bradley dans leurs applications.