Modules enfichables et accessoires d'API Micro800

Avec nos modules enfichables pour automates programmables et accessoires Micro800™ série 2080, vous pouvez adapter votre automate d'embase de raccordement aux besoins de votre application. Étendez la fonctionnalité des E/S embarquées sans accroître l'encombrement de votre automate. Augmentez les capacités du système avec de la mémoire et des modules horloges.

 

Modules enfichables API et accessoires Micro800, Série 2080
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

Modules enfichables

  • Disponible pour capacités supplémentaires en E/S, communications, mémoire auxiliaire et capacités spécifiques
  • S'enclenche facilement dans l'automate sans augmenter l'encombrement
  • Fonctionne à des températures de -20 à 65 °C (-4 à 149 °F)

Modules enfichables de communication, Série 2080

  • Incluent des modules scrutateurs DeviceNet® qui améliorent les capacités de communication jusqu'à 20 stations de variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® ou d'E/S CompactBlock LDX, et permettent également de réduire le câblage et les coûts d'installation des plus grandes machines autonomes qui disposent de variateurs distribués et d'E/S
  • Fournissent un port série isolé pour prendre en charge les communications RS-232 et RS-485
  • Répondent même aux tâches les plus intensives de communications série avec la prise en charge des protocoles Modbus RTU et ASCII
  • Vous permettent d'ajouter jusqu'à cinq ports série supplémentaires

Modules enfichables d'E/S analogiques, Série 2080

  • Prennent en charge les entrées et sorties analogiques (2 voies, 4 voies, non isolées)
  • Vous permettent d'ajouter jusqu'à 20 entrées analogiques
  • Incluent les modules sonde de température à résistance/thermocouple (2 voies, non isolées) qui prennent en charge le contrôle de la température lorsqu'ils sont utilisés avec un PID

Modules enfichables d'E/S TOR, Série 2080

  • Réduisent le besoin en relais externes, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour ajouter jusqu'à 20 sorties à relais
  • Vous permettent de personnaliser votre automate de façon économique pour les applications à très grand flux d'entrée ou de sortie
  • Doublent la quantité d'E/S sans accroître la taille de l'automate

Modules enfichables pour applications spécifiques, Série 2080

  • Incluent des modules de compteur rapide de mouvement qui prennent en charge l'entrée palpeur matériel pour un enregistrement d'axe exact et fournissent également une vérification de la position pour les modes asservis et retour codeur
  • Incluent les modules de potentiomètre de correction (6 voies, entrée analogique) qui représentent un moyen économique d'ajouter six présélections analogiques pour la vitesse et la commande de position et qui peuvent être embarqués dans les automates pour éviter un accès non autorisé par des opérateurs

Mémoire auxiliaire et modules enfichables horloge temps réel haute précision, Série 2080

  • Offrent la sauvegarde d'une simple pression et prennent en charge le retrait et l'insertion sous tension
  • Peuvent être utilisés pour copier et mettre à jour le code de l'application API (automates Micro830® uniquement)
  • Offrent une fonction d'horloge temps réel haute précision sans besoin d'étalonnage ni de mise à jour

Accessoires

  • Carte microSD™ pour automates Micro820®, Micro830®, Micro850® et Micro870®
  • Écran LCD avec pavé numérique pour automate Micro810®
  • Prise d'adaptateur USB pour automate Micro810
  • Écran LCD décentralisé avec pavé numérique pour automate Micro820
  • Alimentation de 120/240 V c.a. à 24 V c.c. pour automate et modules d'E/S d'extension
  • Alimentation de 120/240 V c.a. à 24 V c.c. pour automate, 12 W uniquement

Informations supplémentaires

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Utilisez notre logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos automates Micro800™.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources

  • Bibliothèque d'exemples de code : retrouvez des exemples de codes développés par des utilisateurs et publiez des codes que d'autres personnes pourraient trouver utiles.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.