Unité d'intégration IntelliCenter

Notre unité d'intégration IntelliCENTER® permet de communiquer de façon uniforme avec les dispositifs à la norme CEI 61850. Vous pouvez utiliser l'unité d'intégration pour unifier les systèmes d'alimentation et de procédés au sein des environnements Logix et FactoryTalk® afin de créer un environnement de fonctionnement unique. L'unité d'intégration IntelliCENTER CEI 617850, le support matériel standard de la solution Intelligent Packaged Power, est uniquement disponible en Amérique du Nord.

Unité d'intégration IntelliCenter
  • Présentation
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Utilise du matériel et un logiciel standard pour apporter le trafic CEI 61850 dans une architecture Logix, ce que facilite l'utilisation
  • Contient une passerelle ProSoft pour établir un pont de communication
  • Consiste en un switch Stratix® pour l'agrégation des connexions entre dispositifs et la segmentation
  • Inclut un châssis pour automate ControlLogix® ou CompactLogix™
  • Inclut des options pour le terminal PanelView™ pour la représentation des données
  • Contient un dispositif de sûreté Stratix si des connexions en amont non sécurisées sont requises
  • Offre des faces avant pour permettre de vérifier le dispositif approprié pour votre application et fournir une interface utilisateur commune

Informations supplémentaires

Découvrez comment les informations issues de notre gamme de Commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.

Homologations

Conformité aux normes

  • UL 508A
  • EN55022
  • CEI 60950-1
  • EN55024
  • CEI 60950-22 VCCI, FCC, Partie 15, Sous-partie B ICES-003

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Mises à jour de logiciel

Outils de configuration et de sélection

  • Outil CENTERLINE Builder : utilisez l'outil CENTERLINE® Builder pour concevoir votre centre de commande de moteur CENTERLINE. Cet outil vous permet de saisir les informations de configuration générales du centre de commande de moteur avec des caractéristiques clés, d'ajouter des unités et de créer le concept de ce centre. L'outil génère l'encombrement, un schéma unifilaire, ainsi que des schémas types personnalisés en fonction des exigences de votre projet. (Connexion requise).

Autres ressources

  • Calculateur d'économies sur les coûts : cet outil vous montre les économies possibles en choisissant une solution de commande de moteur en réseau intelligente, en comparaison d'une solution à raccordement fixe traditionnelle.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.