Contacteurs standard CEI

Notre contacteur série 100-C offre une conception hautes performances permettant une économie d'espace avec les contacteurs de 9 à 97 A. Ces contacteurs à faible consommation électrique sont conçus pour commander des moteurs et d'autres charges.

Contacteurs standard CEI
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Conforme aux exigences des normes CEI, UL et CSA
  • Offre des accessoires communs pour toutes les tailles de contacteur
  • Inclut des raccordements de bobine réversibles (côté alimentation ou charge)
  • Fournit une protection contre les contacts accidentels IP2X
  • Conforme à la norme RoHs
  • Inclut la suppression des parasites incorporée avec bobines c.c.
  • Fournit des contacts auxiliaires en montage latéral et frontal
  • Inclut des modules de temporisation pneumatiques et électroniques
  • Inclut des modules de commande à encombrement réduit montés sur bobine
  • Fournit des raccordements de bobine réversibles (côté alimentation ou charge)

Homologations

  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • Homologué cULus (fichier n° E3125, guide NLDX)
  • Homologué cULus (fichier n° E3125, guide NLDX7)
  • CCC
  • Conviennent pour une utilisation avec les moteurs IE3 (CEI 60034-30)

Conformité aux normes

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 N° 14/CAN/CSA C22.2 N° 60947-4-1
  • EN/CEI 60947-4-1
  • EN/CEI 60947-5-1
  • Répond aux restrictions sur les matériaux de la directive RoHS de l'Union Européenne 2011/65/EU
  • Coordination CEI 60947 type 2

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.