Servomoteurs Kinetix VP-Series

Nos servo-moteurs Kinetix® VP-Series offrent une commande d'axe intégrée et souple via les réseaux EtherNet/IP et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700. Les servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC fournissent une puissance et un couple constants. Nos servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL et nos servo-moteurs de classe alimentaire Kinetix VPF offrent des performances dynamiques élevées. Le moteur à conception hygiénique Kinetix VPH complète la gamme en offrant les mêmes avantages moteur pour les applications de nettoyage hygiénique.

Servomoteurs Kinetix VP-Series
  • Présentation
  • Nouveautés
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Fournit au système de commande des informations en temps réel sur les performances du moteur via un capteur de retour numérique
  • Optimisés pour correspondre aux puissances nominales afin de permettre un dimensionnement efficace du système
  • Un câble unique transmet le signal de retour, la commande du frein moteur et la puissance moteur

Servo-moteurs à conception hygiénique Kinetix VPH-Series

  • 6 tailles de boîtier disponibles : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Couple de crête 2,76-73,5 Nm (24.43-650.48 lb-po)
  • Offre des puissances nominales de 0,4 à 3,16 kW (0,54 à 4,23 CV)
  • Offre des options de classes de tensions 200 et 400 V avec option de freinage 24 V intégral
  • Offre des options mono-câble avec intégration au moteur de 1 à 15 m
  • Propose une conception hygiénique dotée d'un boîtier en acier inoxydable 316 et d'une surface lisse pour se conformer aux directives 3A et EHEDG
  • Indice de protection compatible avec le lavage à grande eau IP69K et homologation NSF

Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC avec ventilateur

  • 3 tailles de boîtier disponibles : 165, 215, 300 mm
  • Offre des couples nominaux de 17,6 à 191,1 Nm
  • Offre des puissances nominales de 4 à 30 kW
  • Doté d'un ventilateur de refroidissement, d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
  • Offrent une meilleure qualité de couple
  • La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755

Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC sans ventilateur

  • 3 tailles de boîtier disponibles : 165, 215, 300 mm
  • Offre des couples nominaux de 15,3 à 167,7 Nm
  • Offrent des puissances nominales de 3,4 à 24,4 kW
  • Dotés d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Offrent une meilleure qualité de couple
  • Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
  • La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755

Servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL

  • 6 tailles de boîtier disponibles : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre des couples nominaux de 0,46 à 33,0 Nm
  • Doté d'un rotor à faible inertie et d'un joint d'arbre en option

Servo-moteurs de classe alimentaire Kinetix VPF

  • 6 tailles de boîtier disponibles : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre des couples nominaux de 0,93 Nm à 19 Nm
  • Dotés d'une peinture blanche de classe alimentaire, d'un joint d'arbre et d'une graisse de classe alimentaire et conforme à la norme REACH sur le joint d'arbre
  • Inclut des fixations et un arbre en acier inoxydable

Informations supplémentaires

Regardez cette vidéo pour voir le servo-moteur Kinetix en action. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Grâce à l'intégration, passer à un moteur performant devient plus simple

Il peut être compliqué de passer d'un moteur asynchrone moins efficace à un nouveau moteur dont le rendement est plus élevé. Rockwell Automation facilite la modernisation et aide les entreprises à atteindre leurs objectifs en améliorant le variateur basse tension PowerFlex Série 755 et l'intégration du servo-moteur Kinetix VPC. La puissance du PowerFlex Série 755 associée à l'efficacité du servo-moteur Kinetix VPC conforme à la norme IE5 est une combinaison gagnante. Les deux produits ont été testés par le système, simplifiant le processus de sélection. De plus, les paramètres entrée/sortie sont facilement accessibles pour que la programmation soit plus simple et plus rapide.

Plus d'options sont dès à présent disponibles pour les applications à régime continu

Notre servo-moteur à régime continu Kinetix VPC est maintenant disponible sans ventilateur et avec des niveaux d'efficacité énergétique conformes à la norme IE5 mise à jour. Ces améliorations réduisent davantage l'utilisation de câblage et de composants et permettent de réaliser des économies encore plus importantes sur les coûts énergétiques. En outre, elles sont idéales pour les applications sensibles aux perturbations de flux d'air, telles que l'impression.

Comme la version originale à ventilateur du servo-moteur Kinetix VPC, la nouvelle option sans ventilateur utilise une technologie d'aimant permanent intérieur pour fournir de meilleures performances, améliorer la qualité du couple et gagner en efficacité énergétique.

Homologations

  • CE
  • C-Tick
  • Agréé UL et CSA E146578

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Configurez votre système de mouvement à câble unique avec l'environnement d'ingénierie d'automatisation et de conception Studio 5000™ de Rockwell Software®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les applications types des servomoteurs à faible inertie Kinetix® VP sont :

  • assemblage automatisé
  • inspection automatisée
  • agroalimentaire
  • Manutention
  • Conditionnement
  • Industrie pharmaceutique
  • Imprimerie

Études de cas de commande d'axe : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les produits de commande d'axe Allen-Bradley® dans leurs applications.