Contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère à câblage par le haut

Les contacteurs d'éclairage série 500L sont des contacteurs à maintien électrique utilisés pour commuter le courant vers un filament à incandescence, des lampes fluorescentes ou à arc à vapeur de mercure et des condensateurs. Vous ne pouvez pas utiliser ces contacteurs sur des clignotants.

Contacteurs d'éclairage avec sectionneur d'artère à câblage par le haut, Série 500L
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Câblage par le haut
  • Pour les charges non motrices, de systèmes d'éclairage ou de chauffage
  • Tailles NEMA jusqu'à 2250 A
  • Indice de protection du boîtier : NEMA 1, 3R/12, 4/4X (acier inoxydable)
  • Enceintes pour applications spéciales type 4X, en polyester renforcé de fibre de verre, boulonnées : classes de protection 7 et 9 et 3R, 7 et 9
  • Configurations à 2, 3 et 4 pôles

Homologations

  • Marqué CE
  • Certifié CSA : LR1234, LR11924
  • Listé UL : n° de fichier E14843, Guide n° NRNT

Conformité aux normes

  • ABS 4/5.115 : American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2, N° 14
  • EN/CEI 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les contacteurs d'éclairage de type interrupteur d'artère servent à allumer et éteindre des blocs de lumières importants.

Études de cas sur les composants essentiels : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les variateurs Allen-Bradley dans leurs applications.