Terminaux industriels standard

Les terminaux standard série 6176M sont des moniteurs plats couleur industriels destinés à une utilisation dans des environnements peu exigeants. Tous les terminaux standard disposent de ports USB et d'entrées pour dalle tactile RS232, d'entrées vidéo DVI et VGA et d'un affichage à l'écran (OSD) qui permet la rotation de l'écran, le changement des palettes de couleur et le réamorçage automatique par bouton-poussoir.

Terminaux industriels standard, Série 6176M
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Plages de résolution de 1024 x 768 à 1280 x 1024
  • Dalle tactile résistive antireflet en option
  • Port USB à l'arrière pour connecter facilement un clavier ou une souris
  • Disponibles en modèles 15 pouces, 17 pouces et 19 pouces
  • Facteurs de forme pour montage sur panneau, en châssis, sur établi ou table, mural ou VESA
  • Homologués pour 45 °C (113 °F)
  • NEMA 1/12/4, IP66
  • Dalle tactile (série C) prise en charge par Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32 bits et 64 bits), Windows Server® 2003 et Windows Server 2008 (y compris R2)

Informations supplémentaires

Logiciel de client léger ThinManager - Découvrez comment notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager améliore vos produits et contribue à la flexibilité et à l'efficacité des applications.

Homologations

  • C-UL
  • UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources