Terminaux industriels hautes performances

Les terminaux hautes performances série 6186M supportent des conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur et les chocs. Tous nos terminaux hautes performances sont à écran plat et sont homologués pour les environnements dangereux de classe I, division 2. Nous proposons des encadrements en aluminium ou en acier inoxydable et des dalles tactiles résistives.

Terminaux industriels hautes performances, pour environnement dangereux, Série 6186M
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Homologués classe I, division 2
  • Dalle tactile résistive et anti-reflets en acier inoxydable en option
  • Disponibles en modèles 12, 15, 17 et 19 pouces
  • Facteurs de forme pour montage sur panneau, en châssis, sur établi ou table et mural
  • Les modèles 12 et 15 pouces sont homologués pour fonctionner jusqu'à 55 °C (131 °F)
  • Les modèles 17 et 19 pouces sont homologués pour fonctionner jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • NEMA 1/12/4/4X, IP66
  • Deux ports USB accessibles par l'arrière plus 1 port USB accessible par l'avant et verrouillable sur les modèles en aluminium
  • Options d'encadrement en aluminium et en acier inoxydable
  • Dalle tactile (série G) prise en charge par Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32 bits et 64 bits), Windows Server® 2003 et Windows Server 2008 (y compris R2)

Informations supplémentaires

Logiciel de client léger ThinManager - Découvrez comment notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager améliore vos produits et contribue à la flexibilité et à l'efficacité des applications.

Homologations

  • UL
  • Listé c-UL
  • ISA 12.12.01
  • Environnements dangereux CSA
  • Marqué CE
  • C-Tick
  • RoHS

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources