Modules d'E/S ArmorBlock

Nos modules d'E/S séries 1732D et 1732E ArmorBlock® fournissent des E/S durcies économiques, convenant à l'utilisation On-Machine. Vous pouvez monter ces modules sur une machine proche des capteurs et des éléments actionneurs afin de bénéficier d'un parcours de câble réduit pour les applications dans l'automobile, la manutention et le conditionnement à haute vitesse. Ces modules sont disponibles pour les réseaux DeviceNet® et EtherNet/IP™, et ils conviennent parfaitement pour les applications de soudage et de bras préhenseur robotisé.

Modules d'E/S ArmorBlock, Série 1732
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Disponible avec un boîtier étanche à l'eau et anticorrosion en plastique et aluminium nickelé
  • Conforme aux indices IP69K et NEMA 4X (si marqué) pour utilisation sans coffret
  • Inclut des voyants pour les alarmes et diagnostics de module et/ou de voie qui permettent de réduire les temps d'arrêt.
  • Permet une installation et un remplacement efficaces sans avoir à recâbler, ce qui permet de réduire les erreurs de câblage.
  • Inclut des profils complémentaires pour l'application Studio 5000 Logix Designer®

Stations d'E/S DeviceNet ArmorBlock, Série 1732D

  • Offre 8 ou 16 points d'E/S par bloc
  • Offre des modules ArmorBlock® Guard I/O™ 1732DS pour les applications de sécurité
  • Inclut des circuits E/S alimentés par le réseau sur certains blocs

Stations d'E/S EtherNet/IP ArmorBlock, Série 1732E

  • Inclut des facteurs de forme fins et standard.
  • Offre 4, 8 ou 16 points d'E/S par bloc.
  • Offre des modules ArmorBlock Guard I/O 1732ES pour les applications de sécurité.
  • Prend en charge la topologie en anneau de niveau dispositif et la connexion en cascade sur certains modules.
  • Inclut des entrées d'échantillonnage temporel à grande vitesse et des modules de sorties planifiées pour les applications exigeantes et à grande vitesse.
  • Offre des modules analogiques haute précision et à vitesse de conversion rapide.
  • Inclut un bloc QuickConnect avec un temps de mise sous tension inférieur à 250 ms pour les applications qui requièrent un changement d'outil.
  • Prend en charge la connexion aux dispositifs compatibles IO-Link avec le module principal IO-Link.

Stations d'E/S Armor WeldBlock, Série 1732D/E

  • Résiste aux effets des scories et des champs magnétiques susceptibles d'exister à proximité des têtes de soudage
  • Offre 16 points d'E/S par bloc.
  • Inclut un bloc QuickConnect avec un temps de mise sous tension inférieur à 250 ms pour les applications qui requièrent un changement d'outil.

Informations supplémentaires

  • Les détecteurs IO-Link peuvent activer Connected Enterprise : découvrez comment les détecteurs intelligents avec la technologie IO-Link peuvent développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise.
  • La technologie de switch embarqué intègre les caractéristiques de switch Ethernet directement dans vos unités afin de prendre en charge vos applications hautes performances sans nécessiter de configuration supplémentaire. Cette technologie permet les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif pour les applications EtherNet/IP.
  • Les solutions Integrated Architecture de Rockwell Automation constituent la clé de voûte d'une optimisation à l'échelle de l'usine efficace et performante qui vous permet de répondre aux nouveaux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • La technologie IO-Link permet aux détecteurs connectés à un module principal IO-Link de fournir des diagnostics détaillés et l'état du fonctionnement de la machine afin d'améliorer la durée de fonctionnement et d'accroître la productivité.

E/S distribuées, bloc On-Machine

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources

  • Fiches de configuration électroniques : Recherchez des fiches de configuration électroniques pour les réseaux DeviceNet®, ControlNet®, EtherNet/IP™, et des réseaux indépendants.
  • On-Machine Boîte à outils d'accélération : outils d'accès et modèles pour les équipements Rockwell Automation® On-Machine™.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.