Modules d'E/S FLEX 5000

Nos modules d'E/S FLEX 5000™ sont une solution d'E/S distribuées robuste et flexible qui vous permet de choisir vos E/S afin de répondre à vos besoins opérationnels. Les E/S FLEX 5000 améliorent la communication grâce à une connectivité EtherNet/IP™ 1 Go plus rapide et avec une bande passante supérieure. Pour apporter de la flexibilité à votre architecture réseau, ces modules incluent 2 ports en cuivre et 2 ports en fibre (SFP) et elles prennent en charge les topologies DLR, en étoile, linéaires et PRP.

Modules d'E/S FLEX 5000, Série 5094
  • Présentation
  • Nouveautés
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Il assure une réelle sécurité intégrée avec des modules d'E/S autoprotégés discrets, certifiés TÜV jusqu'au niveau
    SIL 3/PLe/Cat. 4
  • Améliore les communications grâce à une connectivité EtherNet/IP de 1 Go grâce en cuivre ou fibre avec des adaptateurs SFP
  • Prend en charge une gamme étendue de topologies de réseau : en anneau de niveau dispositif, linéaire et PRP
  • Permet une installation flexible avec montage horizontal ou vertical
  • Permet aux utilisateurs de remplacer des modules alors que le système est en cours de fonctionnement grâce à une installation pratique enclipsable via le retrait et l'insertion sous tension (RIUP)
  • Offre une capacité flexible et modulaire pour prendre en charge jusqu'à 32 voies numériques et 8 voies analogiques
  • Fonctionne à des températures de -40 à 70 °C, en environnements dangereux de classe I, division 2, zone 2, groupes A, B, C, D
  • Utilisation possible dans des environnements extrêmes avec la version XT jusqu'à G3 avec revêtement enrobant
  • Fonctionne comme les modules d'E/S distants avec les automates ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 et CompactLogix 5480
  • Inclut la configuration avec l'application Studio 5000 Logix Designer®

Informations supplémentaires

  • Informations techniques sur les modules d'E/S FLEX 5000 : regardez cette vidéo pour en savoir plus les informations techniques de nos modules d'E/S FLEX 5000. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Améliorez l'efficacité et l'intégration avec les applications Procédé grâce aux nouveaux modules d'E/S FLEX 5000

Notre gamme E/S FLEX 5000 élargit son éventail d'options afin de répondre à un plus grand nombre d'exigences applicatives. Les modules d'entrée et de sortie analogiques HART à 8 voies avec intégration intelligente à l'application Studio 5000 Logix Designer® permettent de réduire les temps d'arrêt à l'aide de diagnostics de procédés supplémentaires. Avec un environnement de conception unique, vous pouvez facilement configurer vos systèmes tout en réduisant le temps de conception et d'ingénierie. Les nouveaux modules supplémentaires offrent une capacité de prise en charge flexible et modulaire pour les systèmes numériques à 8-32 voies, c.a. à 16 voies et en série à 2 voies.

Nouveaux avantages

  • Permet l'accès à des appareils HART hautement intégrés disponibles dans l'arborescence d'E/S
  • Permet de connaître facilement l'intégrité des appareils via les diagnostics améliorés
  • Réduit les besoins en ingénierie à l'aide d'une intégration parfaite avec le jeu d'instructions PlantPAx® 5.0 (et versions ultérieures)
  • Simplifie la maintenance en offrant une visibilité sur les diagnostics via libellés d'appareils basés sur les fichiers de description de l'appareil (DD)
  • Réduit les temps d'arrêt et ajoutant et en remplaçant les appareils de procédés en ligne
  • Augmente la productivité en facilitant la configuration des appareils de procédés à l'aide d'administrateurs de type d'appareil (DTM) embarqués
  • Chaque module est disponible en deux déclinaisons : environnement non extrême (non XT) et environnement extrême (XT), avec des options de revêtement enrobant pour plus de protection contre les contraintes environnementales

Disponible à la vente en janvier 2020.

Homologations

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

 Autres ressources

  • Fiches de configuration électroniques : recherchez des fiches de configuration électroniques pour les réseaux DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ et de réseaux indépendants.
  • Base de connaissances : consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.