CompactBlock Guard I/O de sécurité

Les séries 1791DS et 1791ES des modules CompactBlock™ Guard I/O™ offrent les avantages des E/S distribuées aux systèmes de sécurité. Ces modules fonctionnent avec des automates de sécurité qui communiquent via un réseau DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ au moyen de CIP™ Safety. CompactBlock Guard I/O de sécurité est optimisé pour fonctionner avec des automates GuardPLC™, GuardLogix® et SmartGuard™.

Bornier pour armoire CompactBlock Guard I/O de sécurité, Série 1791
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Inclut la certification TÜV comme système avec les automates GuardLogix®, GuardPLC™ 1600 et 1800 et SmartGuard™ 600
  • Prend en charge les commandes standard et de sécurité
  • Inclut des circuits d'E/S 24 V c.c. avec alimentation incorporée
  • Offre des fonctions de diagnostic au niveau du point pour le dépannage de tous les circuits d'entrée et de sortie
  • Inclut le retrait et l'insertion sous tension (RIUP), si les mesures de sécurité appropriées sont respectées
  • Offre un montage sur rail DIN et des bornes démontables afin de faciliter l'installation et la maintenance
  • Inclut un câblage d'alimentation et d'E/S commun
  • Offre des sorties statiques standard supplémentaires pour toutes les entrées de sécurité inutilisées
  • Compatible avec les dispositifs de sécurité Allen-Bradley® Guardmaster®

CompactBlock™ Guard I/O™, Série 1791DS pour DeviceNet

  • Compatible avec les automates de sécurité qui communiquent par DeviceNet™ au moyen de CIP™ Safety
  • Inclut 4 à 16 entrées de sécurité monovoie et 4 à 16 sorties standard à test par impulsion
  • Certains blocs comportent quatre ou huit sorties statiques de sécurité, monovoie ou double voie, ou quatre sorties à relais de sécurité monovoie

CompactBlock Guard I/O, Série 1791ES pour EtherNet/IP

  • Compatible avec les automates de sécurité qui communiquent par EtherNet/IP™ au moyen de CIP Safety
  • Inclut des entrées de sécurité monovoies ou double voie (16 monovoies/8 double voie ou 8 monovoies/4 double voie) et 8 ou 16 sorties standard à test par impulsion
  • Certains blocs comportent quatre sorties de sécurité double voie

Informations supplémentaires

  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

E/S distribuées, bloc pour armoire

Homologations

Blocs DeviceNet

  • UL
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • Environnement dangereux UL classe I, division 2
  • UL NRGF
  • Conformité ODVA
  • Certification TÜV pour la sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PLe

Blocs EtherNet/IP

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • Environnement dangereux UL classe I, division 2
  • UL NRGF
  • EtherNet/IP
  • Certifié TÜV et UL pour la sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PLe

Les modules CompactBlock Guard I/O sont disponibles en facteur de forme IP20 (en armoire).

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Fiches de configuration électroniques : recherchez des fiches de configuration électroniques pour les réseaux DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ et de réseaux indépendants.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.