Terminaux graphiques PanelView 5000

Nos terminaux graphiques PanelView™ 5000 offrent une conception moderne et intuitive, et permettent une intégration Logix qui utilise le logiciel Studio 5000 View Designer. Cette intégration permet aux ingénieurs de ne saisir qu'une seule fois les informations de configuration et de les utiliser pour la conception de l'ensemble de l'automatisation. Elle vous permet également de concevoir des applications modernes avec des boutons IHM à haute vitesse pour les applications d'avance, des graphiques vectoriels évolutifs et un bandeau système préconfiguré qui fournit des informations de diagnostic.

Terminaux graphiques PanelView 5000
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Inclut des alarmes basées sur Logix pour éliminer le besoin d'une configuration supplémentaire
  • Atteint une réponse inférieure à 100 ms pour les applications d'avance avec un bouton IHM haute vitesse
  • Fournit une prise en charge étendue des points Logix pour développer des contextes plus riches
  • Propose une conception moderne avec un encadrement extraplat en aluminium
  • Permet de créer des graphiques complémentaires personnalisés réutilisables pour construire encore plus efficacement vos applications
  • Permet de partager automatiquement des points, des alarmes et d'autres données en utilisant automatiquement l'environnement Studio 5000 View Designer™
  • Offre un émulateur pour tester un projet sans télécharger un terminal physique
  • Utilise un serveur VNC intégré pour prendre en charge un client VNC distant destiné à la surveillance et au dépannage

Terminaux graphiques PanelView 5510

  • Constitue une solution de visualisation pour les plus grandes applications
  • Offre des tailles d'affichage de 7 à 19 pouces avec des options d'écran large, de dalle tactile et de clavier 
  • Prise en charge de 100 écrans, connectés à un automate, et de 4 000 alarmes
  • Fournit un processeur double cœur de 1,46 Go, 1 Go RAM et 4 Go flash

Terminaux graphiques PanelView 5310

  • Constitue une solution de visualisation correctement dimensionnée pour les plus petites applications
  • Offre des tailles d'écran de 6 à 12 pouces.
  • Prend en charge 100 écrans, connectés à un automate, et 1 000 alarmes
  • Fournit un processeur de 1,46 Go, 1 Go RAM et 4 Go flash

Informations supplémentaires

Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur nos terminaux graphiques PanelView 5000. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Logiciel de client léger ThinManager - Découvrez comment notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager améliore vos produits et contribue à la flexibilité et à l'efficacité des applications.

Homologations

  • Homologués cULus
  • CE (CEM)
  • CE (LVD)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Conformité aux normes

  • Équipement de contrôle industriel homologué cULus pour une utilisation dans les environnements dangereux (E10314) selon les normes ANSI / ISA 12.12.01 et CSA C22.2 No. 213. classifié : • Caractéristiques types du coffret de classe I, division 2, groupes A, B, C, D selon les normes UL50 et CSA C22.2 No. 94.2-07. Indice de protection du coffret classifié UL selon la norme CEI 60529
  • EN 61000-6-2, immunité industrielle
  • EN 61000-6-4, émissions industrielles
  • Automates programmables EN 61131-2
  • Émissions industrielles AS/NZS CISPR 11

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Programmez vos terminaux graphiques PanelView™ 5000 en utilisant le logiciel Studio 5000 View Designer de Rockwell Software®.

Pour télécharger le logiciel, consultez le Centre de compatibilité et de téléchargement produit.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les logiciels Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

Autres ressources

  • Mises à jour de firmware : connectez-vous pour obtenir de l'aide sur les mises à jour de firmware.
  • Bibliothèque d'exemples de codes : retrouvez des exemples de codes développés par des utilisateurs et publiez des codes qui seront peut-être utiles à d'autres personnes.
  • Base de connaissances : consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.