Terminaux graphiques PanelView 800

Nos terminaux graphiques PanelView™ 800 série 2711R sont des dispositifs d'affichage à monter sur panneau, qui proposent un pavé numérique ou une dalle tactile pour la saisie opérateur. Ces terminaux graphiques sont disponibles dans des tailles d'affichage allant de 4 à 10 pouces et sont compatibles avec les automates micro et de petite taille. Ils incluent des processeurs hautes performances, des écrans haute résolution, ainsi qu'une mémoire flash et une mémoire dynamique haute capacité. Les ports série de communication et Ethernet intégrés prennent en charge divers réseaux. Ces terminaux facilitent l'utilisation grâce à une capacité de surveillance à distance.

Terminaux graphiques PanelView 800, Série 2711R
  • Présentation
  • Nouveautés
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Optimisé pour être compatible avec les automates Micro800®
  • Permet une connectivité avec les automates CompactLogix™ 5370 L1, L2 et L3
  • Permet la surveillance et le dépannage à distance du terminal grâce à un serveur VNC (Virtual Network Computing)
  • Offre des modes d'application flexibles en paysage ou portrait
  • Inclut un processeur 800 MHz hautes performances avec 256 Mo de mémoire
  • Inclut un port hôte USB et le transfert de fichier ou la mise à jour du firmware via microSD™
  • Permet de charger et de télécharger des groupes de données et des paramétrages à l'aide d'une capacité de recette
  • Prends en charge le référencement direct par étiquette Micro800 et le téléchargement direct

Informations supplémentaires

  • Visionnez cette vidéo qui présente les terminaux graphiques PanelView 800. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH
  • Profitez au mieux de vos terminaux graphiques PanelView 800 grâce à nos vidéos de conseils et d'astuces.
  • Découvrez comment notre système de commande Micro constitue une solution de micro-automatisation rentable et simple pour les constructeurs de petites machines autonomes.

La version de firmware 5.011 des terminaux graphiques PanelView 800 facilite l'utilisation et accroît la connectivité fonctionnelle pour les automates CompactLogix 5370

Nouvelles caractéristiques

  • Prend en charge la notification par courriel avec cryptage (TLS1.2)
  • Prends en charge la configuration par courriel pendant l'exécution et la conception
  • Permet l'impression via Ethernet et connexion USB
  • Prend en charge l'impression écran et l'historique des alarmes
  • Permet l'accès FTP à l'historique des alarmes, aux recettes et aux fichiers journaux des données
  • Prend en charge le téléchargement de polices de langue et d'économiseurs d'écran personnalisés

Améliorations

  • Prends en charge une palette de 65 000 couleurs dans DesignStation
  • Facilite la recherche et la sélection grâce à des symboles catégorisés
  • Prend en charge l'archivage de données sur plusieurs tendances
  • Prend en charge un filtre d'alarme actif

Amélioration de la connectivité des automates CompactLogix 5370

  • Prend désormais en charge :
    • Jusqu'à 50 écrans
    • Jusqu'à 400 étiquettes externes
    • Jusqu'à 400 alarmes

Logiciels

Téléchargez la dernière version de firmware PanelView 800.

Homologations

  • Marqué CE
  • C-Tick
  • Homologués cULus
  • KC
  • RCM
  • RoHS

Conformité aux normes

  • Homologués cULus, classe 1 division 2, groupes A, B, C, D, T4A

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos terminaux graphiques PanelView™ 800.

Téléchargez la dernière version de firmware PanelView 800.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les logiciels Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez l'unité et générez des nomenclatures pour les projets.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

Applications

Les terminaux graphiques PanelView™ 800 prennent en charge les applications suivantes :