Terminaux graphiques PanelView Plus 7

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 7 série 2711P sont disponibles dans des versions standard et hautes performances, et proposent des tailles d'affichage de 4 à 19 pouces avec des options d'écran large. Vous pouvez utiliser FactoryTalk® View Machine Edition pour concevoir votre application, simplifier la configuration et renforcer votre solution Integrated Architecture. Ces terminaux incluent une connectivité Ethernet et vous permettent de contrôler de façon décentralisée les applications grâce à une connectivité VNC.

Terminaux graphiques PanelView Plus 7, Série 2711P
  • Présentation
  • Nouveautés
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Utilise les fonctionnalités standard de Windows CE 6.0 et un écran LCD TFT couleur 18-bits
  • Surveille les applications à partir d'emplacements éloignés à l'aide de la connectivité VNC
  • Utilise une carte SD pour copier et rétablir rapidement l'interface opérateur
  • Inclut des capacités de notification par e-mail et message texte
  • Inclut 512 Mo de RAM et 512 Mo de mémoire non volatile (environ 80 Mo de mémoire utilisateur)

Version standard

  • Offre des tailles d'affichage de 4 à 15 pouces avec des options d'écran et de clavier large
  • Propose 50 écrans (25 de remplacement et 25 en plus des écrans d'affichage) et 500 alarmes en cas d'utilisation avec le logiciel FactoryTalk® Machine Edition 9.0 connecté à un automate
  • Offre un câble Ethernet 1 x RJ45 10/100 Mo Auto-MDI/MDI-X avec une prise en charge IEEE 1588
  • Inclut des ports Ethernet simples ou en anneau de niveau dispositif pour la connectivité réseau

Version Performance

  • Offre des tailles d'affichage de 7 à 19 pouces avec des options d'écran et de clavier large
  • Inclut une prise en charge de reproduction vidéo qui fournit des capacités d'assistance de l'utilisateur avancées
  • Inclut une fonctionnalité de client RDP pour créer des terminaux clients légers
  • Inclut des ports Ethernet qui prennent en charge les topologies de réseau linaires, en anneau de niveau dispositif et en étoile
  • Inclut en option un boîtier en acier inoxydable 304 hygiénique
  • Inclut en option un revêtement enrobant sur les écrans tactiles c.c. 9 po et 12 po.

Version Performance en acier inoxydable

  • Écrans sans marque, disponibles en modèles 9 et 12 pouces.
  • Boîtier en acier inoxydable 304
  • Joint alimentaire remplaçable en silicone bleu
  • Revêtement enrobant
  • Certification NSF : voir le témoignage
  • Homologation UL IP69 et conformité aux tests IP69K en vertu de la norme ISO 20653

ArmorView Plus version 7

  • Offre une taille d'affichage de 12 pouces dans un panneau entièrement fermé
  • Offre une protection IP66 pour une solution IHM sans armoire
  • Possibilité de personnaliser les boutons et interrupteurs
  • Doté d'options améliorant la flexibilité, notamment diverses positions de montage telles que sur un bras balancier, un socle ou une surface fixe

Informations supplémentaires

Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur nos produits PanelView Plus 7.

Profitez au mieux de votre IHM PanelView™ et de votre logiciel FactoryTalk® View ME grâce à nos vidéos d'astuces :

Logiciel de client léger ThinManager - Découvrez comment notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager améliore vos produits et contribue à la flexibilité et à l'efficacité des applications.

FactoryTalk Machine Edition 9.0 propose désormais plus d'écrans et d'alarmes

Le logiciel FactoryTalk® Machine Edition 9.0 propose désormais 50 écrans (25 de remplacement et 25 en plus des écrans d'affichage) et 500 alarmes. Les précédentes versions du logiciel FactoryTalk Machine Edition 9.0 proposent 25 écrans et 200 alarmes.

Homologations

  • ATEX Zone 2, 22 (standard uniquement)
  • INMETRO Zone 2, 22 (standard uniquement)
  • CE (CEM)
  • CE (LVD)
  • Homologué cULus pour la classe I, division 2, groupes A, B, C et D (tous les terminaux) ; la classe II, division 2, groupes F et G (standard uniquement), et la classe III (standard uniquement)
  • EAC (standard uniquement)
  • KC
  • RCM ou RMS
  • RoHs

 

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Programmez vos terminaux graphiques PanelView™ Plus 7 en utilisant le logiciel FactoryTalk View Studio Machine Edition de Rockwell Software.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les produits Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et sélection

Autres ressources

  • Mises à jour de firmware —Connectez-vous pour obtenir de l'aide/de l'assistance sur les mises à jour de firmware.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Bibliothèque d'exemples de codes : retrouvez des exemples de codes développés par des utilisateurs et publiez des codes qui seront peut-être utiles à d'autres personnes.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.