Terminaux graphiques PanelView Plus 6

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 Série 2711P vous permettent de surveiller, de commander et d'afficher graphiquement l'état de l'application. Ces terminaux offrent la flexibilité de la plate-forme ouverte du système d'exploitation Windows® CE. Ils sont disponibles dans des tailles d'affichage allant de 4Tailles d'affichage standard de …15 pouces. Le logiciel FactoryTalk® View Studio Machine Edition vous permet de programmer tous vos terminaux graphiques PanelView Plus 6.

Terminaux graphiques PanelView Plus 6, Série 2711P
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Fournit des améliorations significatives aux terminaux graphiques PanelView™ Plus 400
    • La vitesse du processeur augmente de 350 MHz à 1 GHz
    • Le coefficient de transition de l'écran est jusqu'à 70 % plus rapide
    • La mémoire RAM du système a augmenté de 64 Mo à 256 Mo
    • L'espace mémoire Flash a augmenté de 64 Mo à 512 Mo
    • Inclut une mémoire non volatile de 80 Mo pour les applications
    • Augmentation de l'éclairage des écrans DEL à rétro-éclairage
    • Meilleure connectivité à un grand nombre de périphériques (imprimantes, souris, claviers, etc.)
  • Prend en charge les contrôles ActiveX®
  • S'intègre à des logiciels tiers comme Microsoft® Internet Explorer® et Microsoft Office Viewers
  • Prend en charge la décentralisation (VNC et FTP)
  • Offre la fonctionnalité de sauvegarde et restauration
  • Fournit la gestion décentralisée des recettes et des données à l'aide de fichiers .csv
  • Utilise les graphiques vectoriels de Symbol Factory
  • Inclut un lecteur de PDF incorporé pour l'assistance opérateur contextuelle
  • Prend en charge l'archivage et le calcul de tendance DataStore Plus, ce qui élimine la limite des 300 000 données ponctuelles

Terminaux graphiques PanelView Plus 6 400

  • Inclut un écran plat de 4 pouces couleur, avec une résolution de 320 x 240 et un codage couleur sur 18 bits

Terminaux graphiques PanelView Plus 6 600

  • Inclut un écran plat de 6 pouces couleur, avec une résolution de 320 x 240 et un codage couleur sur 18 bits

Terminaux graphiques PanelView Plus 6 700

  • Inclut un écran plat de 6,5 pouces couleur, avec une résolution de 640 x 480 (minimum) et un codage couleur sur 18 bits
  • Permet la saisie opérateur au moyen d'un pavé numérique (22 touches de fonction), d'une dalle tactile ou d'un pavé numérique et d'une dalle tactile

Terminaux graphiques PanelView Plus 6 1000

  • Inclut un écran plat de 10,4 pouces couleur, avec une résolution de 640 x 480 (minimum) et un codage couleur sur 18 bits
  • Permet la saisie opérateur au moyen d'un pavé numérique (32 touches de fonction), d'une dalle tactile ou d'un pavé numérique et d'une dalle tactile

Terminaux graphiques PanelView Plus 6 1250

  • Inclut un écran plat de 12,1 pouces couleur, avec une résolution de 800 x 600 (minimum) et un codage couleur sur 18 bits
  • Permet la saisie opérateur au moyen d'un pavé numérique (40 touches de fonction), d'une dalle tactile ou d'un pavé numérique et d'une dalle tactile

Terminaux graphiques PanelView Plus 6 1500

  • Inclut un écran plat de 15 pouces couleur, avec une résolution de 1024 x 768 (minimum) et un codage couleur sur 18 bits
  • Permet la saisie opérateur au moyen d'un pavé numérique (40 touches de fonction), d'une dalle tactile ou d'un pavé numérique et d'une dalle tactile

 

Informations supplémentaires

Reportez-vous à notre Diagramme de migration de PanelView Plus 400/600 vers PanelView Plus 6 400/600 [PDF] pour déterminer les nouveaux modèles qui s'intègrent à vos réseaux.

Profitez au mieux de votre IHM PanelView™ et de votre logiciel FactoryTalk® View ME grâce à nos vidéos d'astuces :

Homologations

  • UL
  • C-UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

Programmez vos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 en utilisant FactoryTalk View Studio Machine Edition de Rockwell Software®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources

  • Mises à jour de firmware —Connectez-vous pour obtenir de l'aide/de l'assistance sur les mises à jour de firmware.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Bibliothèque d'exemples de codes—Retrouvez des exemples de codes développés par des utilisateurs et publiez des codes qui peuvent s'avérer utiles à d'autres.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.


Applications

Les applications types pour les terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 sont :

  • Calcul de tendances
  • Expressions
  • Archivage des données
  • Animation
  • Parcours direct des adresses de l'automate Logix5000 depuis le logiciel FactoryTalk® View Studio
  • Communications multiprotocole

Études de cas IHM : visitez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients ont utilisé des produits IHM Allen-Bradley® dans leurs applications.