Présentation du PowerFlex 755T

Vos investissements sont importants. L'application est cruciale et l'amélioration de la productivité est capitale. Vous devez trouver le variateur c.a. approprié afin d'optimiser les ressources et utiliser au mieux votre temps précieux pour atteindre vos objectifs. C'est la raison pour laquelle nous avons développé les variateurs PowerFlex® 755T. Ces nouveaux produits de la famille PowerFlex ont été créés afin de vous aider à gagner du temps, à réduire les coûts et à préserver le bon fonctionnement de vos machines.

Présentation du PowerFlex 755T
  • Présentation
  • Nouveautés

Caractéristiques

Les variateurs PowerFlex® 755T ont été conçus pour fournir des solutions d'atténuation de la distorsion harmonique, de régénération et de bus commun qui permettent de réduire les coûts énergétiques, de gagner en flexibilité et d'accroître la productivité. Il s'agit des premiers variateurs dotés de la technologie TotalFORCE™ qui utilise plusieurs fonctionnalités brevetées développées pour optimiser votre système.

La conception modulaire de ces variateurs permet une installation et une maintenance simples et rapides. Cette conception efficace offre des modules compacts qui peuvent être aisément retirés et entretenus, tout en vous permettant de ne câbler le variateur qu'une seule fois. Le câblage d'alimentation peut rester branché lorsqu'une unité est extraite pour réparation.

Découvrez les variateurs PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR et PowerFlex 755TM pour bénéficier de performances dans la puissance et de souplesse dans le contrôle.

Caractéristiques

  • Les diagnostics prédictifs et les paramètres de maintenance enregistrent les conditions de fonctionnement du variateur et du moteur pour permettre d'analyser l'état du système
  • Le conditionnement optimisé des composants et les options d'alimentation permettent de réduire l'encombrement et le besoin en matériel supplémentaire
  • Les variateurs fournissent une atténuation de la distorsion harmonique et sont conformes à la norme IEEE 519
  • La conception sur roulettes facilite l'installation et l'entretien des modules d'alimentation et de filtrage
  • Options de sécurité pour la surveillance de la vitesse de sécurité et l'arrêt sécurisé du couple
  • Double port Ethernet/IP natif
  • Plage de puissances étendue : 10...6 000 CV (7,5...4 500 kW)*

*Contactez votre agence commerciale Rockwell Automation pour plus d'informations sur la disponibilité.

Informations supplémentaires

  • Livre blanc Technologie de redresseur actif pour les variateurs : découvrez comment la technologie AFE peut vous aider à réduire les harmoniques et à économiser de l'énergie.
  • Vidéo sur le variateur PowerFlex® 755TR : visionnez cette animation qui illustre les avantages du matériel modulaire et des composants intégrés offerts par ce variateur. CS, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Vidéo sur la technologie PowerFlex TotalFORCE : découvrez comment cette technologie de commande de moteur brevetée vous permet d'améliorer vos opérations. EN, ES, KO, PT, ZH
  • Pour en savoir plus sur les variateurs PowerFlex 755T contactez votre distributeur local Allen-Bradley ou votre agence commerciale Rockwell Automation.

Présentation du PowerFlex 755T

Variateurs PowerFlex 755T avec capacités TotalFORCE et plages de puissances étendues

Nous avons étendu les plages de puissances et le capacités de la technologie TotalFORCE® pour les variateurs c.a. Allen-Bradley PowerFlex® 755T. Les variateurs offrent désormais une plage de puissances étendue, ce qui permet aux ingénieurs avec des applications allant de 10 à 6 000 CV (7,5...4 500 kW) d'améliorer la productivité et de réduire les coûts du cycle de vie. L'expansion permet aux configurations de l'atténuation de la distorsion harmonique, de la régénération et du système de bus commun d'être appliquées à une gamme d'applications plus large.

  • Plage de puissances étendue : 10...6 000 CV (7,5...4 500 kW)*
  • La technologie brevetée TotalFORCE a été améliorée avec des capacités de commande adaptative plus puissantes qui permettent au variateur de surveiller les caractéristiques machine susceptibles de changer dans le temps et de compenser automatiquement ces modifications
  • Une fonctionnalité d'ajustement adaptative utilise jusqu'à 4 filtres réjecteurs de suivi automatiques pour bloquer la résonance et les vibrations susceptibles d'avoir des répercussions sur la qualité, de gaspiller de l'énergie et d'user prématurément une machine
  • Les fonctionnalités de maintenance prédictive fournissent des informations en temps réel sur l'état du variateur. Le variateur est capable de calculer la vie restante des composants critiques et d'avertir les utilisateurs. Cela permet aux utilisateurs d'agir de façon à ce que les temps d'arrêt non planifiés puissent être évités
  • D'autres nouvelles capacités incluent :
    • Un module en option des fonctions de sécurité intégrées fournit plusieurs fonctions de sécurité avancée sur un réseau EtherNet/IP
    • Une fonctionnalité stabilisatrice permet aux applications de levage de bénéficier d'une stabilité accrue
    • Commande de moteur à aimant permanent pour des économies d'énergie accrues

*Contactez votre agence commerciale Rockwell Automation pour plus d'informations sur la disponibilité.

Le nouveau module en option des fonctions de sécurité intégrées permet de réduire les coûts de matériel et d'installation, et d'améliorer la productivité.

Les applications de variateur c.a. qui exigent une fonctionnalité de sécurité peuvent désormais bénéficier de l'intégration de systèmes de commande standard et de sécurité sur un seul réseau utilisant un automate. Notre module en option des fonctions de sécurité intégrées offre plusieurs fonctions de sécurité basées sur les normes CEI 61800-5-2 pour les variateurs c.a. Allen-Bradley PowerFlex 755 et 755T. Il inclut la capacité de surveiller la vitesse, la direction et la position sur un réseau EtherNet/IP.

Pour en savoir plus

Fiche produit du module en option des fonctions de sécurité intégrées