Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 755 offrent facilité d'utilisation, flexibilité d'application et hautes performances. Ils sont proposés avec de multiples options de commande, de matériel et de fonctionnalités de sécurité embarquée. Ces variateurs sont parfaitement adaptés à une large variété d'applications de commande de moteur telles que des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs. Grâce à la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module double port EtherNet/IP™ en option prend en charge les topologies en anneau, linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour obtenir une connectivité tolérante aux pannes et une haute disponibilité du dispositif.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755, Série 20G
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Puissances nominales :
    • 200-240 V : 0,37 à 132 kW / 0,5 à 200 CV / 2,2 à 477 A
    • 380-480 V : 0,75-1400 kW / 1,0-2000 CV / 2,1-2330 A
    • 600 V : 1,0 à 1500 CV / 1,7 à 1530 A
    • 690 V : 7,5 à 1500 kW / 12 à 1485 A
  • Boîtier ouvert IP00/IP20 NEMA/UL, montage à bride, IP54 NEMA/UL type 12
  • La baie préconfigurée pour options d'alimentation offre une solution économique pour les options d'alimentation les plus courantes
  • Le module d'option double port EtherNet/IP vous permet de tirer parti des réseaux EtherNet/IP, de réduire autant que possible le nombre de switchs administrables et de limiter les besoins en câblage lors de l'utilisation des réseaux en anneau de niveau dispositif
  • La configuration automatique du dispositif (ADC – Automatic Device Configuration) permet aux démarreurs Logix de détecter le remplacement d'un variateur et de télécharger tous les paramètres de configuration automatiquement.
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel avec technologie FORCE®, contrôle vectoriel sans codeur et commande de moteur à aimant permanent
  • La commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP facilite la configuration et la commande au moyen de profils et de jeux d'instructions embarqués dans l'application Studio 5000 Logix Designer®
  • Fonctions de diagnostic prédictif pour prolonger la durée de vie des ventilateurs de refroidissement et des sorties à relais
  • Configuration et programmation par module d'interface opérateur (IHM) à LCD, logiciel SP DriveTools ou logiciel Connected Components Workbench
  • Permet une intégration aisée grâce au port EtherNet/IP intégré et aux cinq encoches en option qui prennent en charge le couplage de réaction, des E/S, la sécurité et des modules de communication, ainsi qu'une alimentation 24 V c.c. auxiliaire

Options de sécurité disponibles

  • L'option d'arrêt sécurisé du couple est disponible sous forme de solution réseau ou à raccordement fixe, les deux solutions étant certifiées SIL 3, PLe, Cat 3. Cette option permet de couper la puissance rotationnelle du moteur sans couper l'alimentation du variateur pour permettre un redémarrage plus rapide après une intervention sur le système de sécurité.
  • La surveillance de la vitesse de sécurité est certifiée SIL 3, PLe, Cat 4 et vous laisse surveiller et commander en toute sécurité la vitesse de votre application. Cela permet aux opérateurs d'exécuter des procédés ou un travail de maintenance sans arrêter la machine.
  • Le module en option des fonctions de sécurité intégrées fournit une sécurité avancée sur un réseau EtherNet/IP. Les instructions de sécurité reposent sur CEI 61800-5-2 et incluent la capacité de surveiller la vitesse, la direction et la position. Lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système de sécurité intégré qui inclut un automate GuardLogix® 5580ES ou un automate Compact GuardLogix 5380ES, le modèle d'option des fonctions de sécurité intégrées offre des cotes de sécurité pouvant aller jusqu'à et incluant SIL CL3 et PLe Cat 4. La version d'application Studio 5000 Logix Designer® 31 ou ultérieure est également requise.

Informations supplémentaires

  • Consultez notre brochure virtuelle des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 750 pour en savoir plus sur les fonctionnalités et améliorations proposées sur ces variateurs.
  • Visualisez une vidéo, disponible en plusieurs langues, pour appréhender les fonctionnalités et les avantages des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Notre expérience dans le secteur industriel des solutions pour systèmes de variateurs peut vous aider à optimiser la production et à réduire les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
  • Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Homologations

  • ABS (tailles 2...8, 400/480 V c.a.)
  • Certifié ATEX avec les options appropriées
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
  • UL
  • GOST-R (tailles 2...8, 400/480 V c.a.)
  • Lloyd's Register (tailles 2…8, 400/480V AC, pour les variateurs fabriqués avant le 28 juin 2016)
  • RINA (tailles 2...8, 400/480 V c.a.)
  • Matériaux conformes à la norme RoHS
  • SEMI F47

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

  • Intégration Premier Integration du logiciel Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®
    • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
    • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
    • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
    • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
    • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
    • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
    • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
  • Logiciel DriveTools SP
    • Offre une programmation simplifiée en ligne et hors ligne
    • Inclut une connectivité RSLinx®
    • Inclut les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
  • Utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos variateurs PowerFlex®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les produits Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures d'équipements pour vos projets.
  • ProposalWorks—Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Firmware le plus récent : consultez notre centre de compatibilité et de téléchargement produit pour obtenir le firmware mis à jour.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® série 755 répondent aux besoins d'une gamme étendue d'applications, notamment :

  • Manutention
  • Sidérurgie
  • Mines
  • Pétrole et gaz
  • Raffinerie
  • Pneus et gommes

Études de cas de variateurs : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les variateurs Allen-Bradley dans leurs applications