Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 753

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et ergonomiques dans des applications à usage général nécessitant des caractéristiques de sécurité. Ils sont fournis en standard avec des E/S incorporées, ce qui est idéal pour les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes qui veulent réduire les coûts d'ingénierie, mettre plus rapidement les machines sur le marché et satisfaire le client final qui demande des machines plus productives. Choisissez des variateurs dont la taille est adaptée aux applications de faible puissance pour lesquelles l'espace disponible est réduit. Le module double port EtherNet/IP™ en option offre des méthodes polyvalentes et économiques pour utiliser les réseaux EtherNet/IP.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 753, Série 20F
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Puissances nominales :
    • 200-240 V : 0,37-132 kW / 0,5-200 CV / 2,2-477 A
    • 380-480 V : 0,75-250 kW / 1,0-350 CV / 2,1-456 A
    • 600 V : 1,0 à 300 CV / 1,7 à 289 A
    • 690 V : 7,5 à 250 kW / 12 à 263 A
  • Boîtier ouvert IP00/IP20 NEMA/UL, montage à bride, IP54 NEMA/UL type 12
  • Le module d'option double port EtherNet/IP™ vous permet de tirer parti des réseaux EtherNet/IP, de réduire autant que possible le nombre de switchs administrables et de limiter les besoins en câblage lors de l'utilisation des réseaux en anneau de niveau dispositif
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel avec technologie FORCE™ et contrôle vectoriel sans codeur
  • Fonctions de diagnostic prédictif destinées à prolonger la durée de vie des ventilateurs de refroidissement et des sorties à relais
  • L'architecture basée sur les emplacements fournit trois encoches en option pour le couplage de réaction, la sécurité, les communications, des E/S supplémentaires ou une alimentation auxiliaire
  • Configuration et programmation par module d'interface opérateur (IHM) à LCD, logiciel SP DriveTools, logiciel Connected Components Workbench ou logiciel Studio 5000 Logix Designer®

Options de sécurité embarquée disponibles

  • L'arrêt sécurisé du couple en option est certifié conforme à la norme PLe/SIL3 CAT 3
  • La surveillance de la vitesse de sécurité combine la capacité d'arrêt sécurisé du couple et un relais de sécurité embarqué avec la technologie de régulation de vitesse de sécurité Rockwell Automation® en une seule option matérielle embarquée dans le variateur. Certifié PLe/SIL3 CAT 4

 

Informations supplémentaires

  • Consultez notre brochure virtuelle des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 750 pour en savoir plus sur les fonctionnalités et améliorations proposées sur ces variateurs.
  • Notre expérience dans le secteur industriel des solutions pour systèmes de variateurs peut vous aider à optimiser la production et à réduire les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
  • Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Homologations

  • ABS (tailles 2...7, 400/480 V c.a.)
  • Certifié ATEX avec les options appropriées
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
  • UL
  • GOST-R (tailles 2...7, 400/480 V c.a.)
  • Lloyd's Register (tailles 2…7, 400/480V AC, pour les variateurs fabriqués avant le 28 juin 2016)
  • RINA (tailles 2...7, 400/480 V c.a.)
  • Matériaux conformes à la norme RoHS
  • SEMI F47

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®
    • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
    • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
    • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
    • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
    • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
    • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
    • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
  • Logiciel DriveTools SP
    • Famille d'outils logiciels
    • Simplicité de la programmation en direct et en autonome
    • Connectivité RSLinx®
    • Comprennent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
  • Utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos variateurs PowerFlex®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures d'équipements pour vos projets.
  • ProposalWorks—Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Histoires de réussites

  • Études de cas de variateurs—Consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients appliquent les variateurs Allen-Bradley dans leurs applications.