Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700S

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700S offrent une intégration optimisée pour les applications les plus exigeantes de variateur et de système de commande autonomes et coordonnées. Le variateur de vitesse c.a. PowerFlex 700S avec l'option DriveLogix™ associe les hautes performances et la commande flexible des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex à un programme Logix hautes performances pour réaliser une solution de commande et d'asservissement de vitesse économique et très fonctionnelle.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700S, Série 20D
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Puissances nominales
    • 200-240 V : 0,75-66 kW / 1-100 CV / 4,2-260 A
    • 380-480 V : 0,75-800 kW / 1-1250 CV / 2,1-1450 A
    • 500 à 600 V : 1 à 1600 CV / 1,7 à 1500 A
    • 690 V : 50 à 1500 kW / 52 à 1500 A
  • Indices de protection IP20 NEMA/UL type 1 et IP21 NEMA/UL type 1
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel avec technologie FORCE™ et commande de moteur à aimant permanent
  • Le Zero-Stacking™, ou montage côte à côte des variateurs, préserve l'espace de panneau et réduit les coûts d'installation
  • Les borniers de commande débrochables permettent un câblage facile et une déconnexion rapide
  • Les réglages de tension optimisés pour le monde entier permettent une configuration rapide n'importe où
  • Capacité de bus commun
  • Liaison par fibre optique SynchLink™ pour une coordination de haut niveau des variateurs et du transfert de données
  • Configurations de bus c.a. ou c.c. commun pour des solutions à un ou plusieurs variateurs
  • La bibliothèque de fonctions utilisateur propose des fonctions logiques sans automate
  • Commande embarquée DriveLogix™ en option pour la programmabilité des applications et la commande des fonctions auxiliaires
  • Configuration et programmation par LCD à pavé numérique intégral en option, pavé numérique à distance ou logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de contrôle Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement

Options de sécurité embarquée disponibles

  • L'option d'arrêt sécurisé du couple est certifiée PLd/SIL2 cat. 3. Elle permet de couper la puissance rotationnelle du variateur sans couper son alimentation afin de permettre un redémarrage plus rapide après une requête du système de sécurité. Toutes les options de sécurité sont disponibles sous forme de kit à installer par l'utilisateur

Informations supplémentaires

  • Notre expérience dans le secteur industriel des solutions pour systèmes de variateurs peut vous aider à optimiser la production et à réduire les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
  • Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Rockwell Automation annonce qu'à partir du 30 juin 2020, les variateurs à puissance élevée PowerFlex® 700S seront suspendus et ne seront plus disponibles à la vente. Cette annonce s'applique uniquement aux variateurs 200 Hp/132 kW et supérieurs à 400/480V c.a. ou 150 Hp/160 kW et supérieurs à 600/690V c.a. (tailles de boîtier 9-14). La gamme de variateurs PowerFlex 755 comprend un large éventail de puissances nominales qui permettent une utilisation aisée et des performances élevées, et augmentent la flexibilité des applications.

Pour faciliter votre transition, nous vous recommandons de migrer vers les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755. Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le profil de migration des variateurs haute puissance PowerFlex 700S vers les variateurs PowerFlex 755

Homologations

  • Certifié ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • CEI (conçu en conformité)
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
  • UL
  • RINA (châssis 1…10)

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®
    • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
    • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
    • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
    • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
    • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
    • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
    • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
  • Logiciel DriveTools SP
    • Famille d'outils logiciels
    • Simplicité de la programmation en direct et en autonome
    • Connectivité RSLinx®
    • Comprennent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
  • Logiciel d'application de variateur
    • Logiciel de variateur préconfiguré, comprenant des ensembles d'applications pour PowerFlex® 40, 700 VC et 700S. Des modules d'application pour variateur sont disponibles pour le PowerFlex 700S ; ils contiennent les programmes d'application requis, des modules de fonction intégrés et un ensemble d'applications nécessaires à la commande d'un procédé particulier.
  • Utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos variateurs PowerFlex®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures d'équipements pour vos projets.
  • ProposalWorks—Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Firmware le plus récent : consultez notre centre de compatibilité et de téléchargement produit pour obtenir le firmware mis à jour.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Histoires de réussites

  • Études de cas de variateurs—Consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients appliquent les variateurs Allen-Bradley dans leurs applications.