Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700L

Basés sur une architecture de puissance entièrement régénérative à refroidissement liquide, les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700L offrent soit un contrôle vectoriel PowerFlex 700, soit une commande PowerFlex 700S. Cette puissante combinaison offre d'excellentes performances et des charges possibles élevées dans un petit conditionnement, associées à l'efficacité énergétique et de faibles harmoniques. Les variateurs de vitesse a.c. PowerFlex 700L sont des variateurs flexibles hautes performances disponibles dans des versions montées sur en baie et en boîtier.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700L, Série 20L
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Puissances nominales
    • 380-480 V : 200-860 kW / 268-1150 CV / 360-1250 A
    • 500 à 600 V : 345-650 kW / 465-870 CV / 425-800 A
    • 690 V : 355-657 kW / 475-881 CV / 380-705 A
  • Coffret ouvert IP00 NEMA/UL (tailles 2) ou IP20, NEMA type 1 (tailles 3A, 3B) avec armoire Rittal qui comprend le disjoncteur d'entrée
  • Disponible avec la commande PowerFlex® 700 ou PowerFlex 700S
  • Communications via le protocole de communication CIP™, comprenant DeviceNet™, ControlNet™ et EtherNet/IP™
  • Freinage par contre-courant pour un contrôle de vitesse et de position précis et réactif, une retenue continue, une décélération et un arrêt rapides des charges à forte inertie
  • Le freinage par contre-courant réinjecte l'énergie dans le système ; elle peut ainsi être utilisée par d'autres équipements
  • Concept breveté de dissipateur thermique refroidi par liquide
  • Faibles harmoniques c.a. réinjectés sur le réseau par le convertisseur synchrone pour se conformer à la norme IEEE-519 et aux réglementations CE
  • Le convertisseur synchrone incorporé et le filtre de ligne permettent une augmentation de tension d'entrée tout en maintenant les performances du système
  • Commande embarquée DriveLogix™ en option pour la programmabilité des applications et la commande des fonctions auxiliaires
  • Configuration et programmation par LCD à pavé numérique intégral en option, pavé numérique à distance ou logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex utilise la plate-forme de contrôle Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement

Options de sécurité disponibles

  • L'option d'arrêt sécurisé du couple (avec commande série 700S) est certifiée PLd/SIL2 cat. 3. Elle permet de couper la puissance rotationnelle du moteur sans couper l'alimentation du variateur pour permettre un redémarrage plus rapide après une requête du système de sécurité. Toutes les options de sécurité sont disponibles sous forme de kit à installer par l'utilisateur

Informations supplémentaires

  • Notre expérience dans le secteur industriel des solutions pour systèmes de variateurs peut vous aider à optimiser la production et à réduire les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
  • Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Homologations

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • CEI (conçu en conformité)
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec commande PowerFlex 700S
  • UL

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®
    • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
    • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
    • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
    • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
    • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
    • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
    • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
  • Logiciel DriveTools SP
    • Famille d'outils logiciels
    • Simplicité de la programmation en direct et en autonome
    • Connectivité RSLinx®
    • Comprennent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures d'équipements pour vos projets.
  • ProposalWorks—Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Firmware le plus récent : consultez notre centre de compatibilité et de téléchargement produit pour obtenir le firmware mis à jour.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Histoires de réussites

  • Études de cas de variateurs—Consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients appliquent les variateurs Allen-Bradley dans leurs applications.