Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 70 concentrent dans un faible volume l'alimentation, la commande et l'interface opérateur. Ils sont conçus pour répondre aux exigences en matière d'espace, de simplicité et de fiabilité. Ces variateurs fournissent une vaste gamme de fonctionnalités qui peuvent être aisément intégrées à votre architecture et configurées pour la plupart des besoins des applications.

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70, Série 20A
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Puissances nominales
    • 200-240 V : 0,37-18,5 kW / 0,5-25 CV / 2,2-70 A
    • 380-480 V : 0,37-37 kW / 0,5-50 CV / 1,1-72 A
    • 500 à 600 V : 0,5 à 50 CV / 0,9 à 52 A
  • Boîtier IP20 NEMA/UL type 1, montage à bride, IP54 NEMA/UL type 12, IP66 NEMA/UL type 4X/12 pour une utilisation à l'intérieur
  • Variateurs côte-à-côte Zero-Stacking™ possibles sans réduction de la température ambiante nominale (50 °C pour IP20, NEMA/UL Type 1 et montage à bride ; 40 °C pour IP66, NEMA/UL 4X/12)
  • Montage mural ou sur machine
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel sans codeur, contrôle vectoriel avec la technologie FORCE™
  • Protocole de communication CIP™ qui inclut DeviceNet™, ControlNet™ et EtherNet/IP™
  • Commande de vitesse et de couple avec ou sans retour codeur
  • Régulation de bus évoluée et Protection contre les surcharges du variateur
  • Nombreuses langues prises en charge
  • Configuration et programmation par LCD à pavé numérique intégral, pavé numérique décentralisé ou logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement

Options de sécurité disponibles

  • L'option d'arrêt sécurisé du couple est certifiée PLd/SIL2 cat. 3. Elle permet de couper la puissance rotationnelle du variateur sans couper son alimentation afin de permettre un redémarrage plus rapide après une requête du système de sécurité. Toutes les options de sécurité sont disponibles sous forme de kit à installer par l'utilisateur

Options de variateur environné

  • Les options d'alimentation incluent disjoncteur, sectionneur à fusible, contacteur bypass et fusibles d'entrée
  • Options de relais de sortie et de transformateur de commande
  • Module d'interface opérateur (IHM) monté sur porte, commutateur-sélecteur manuel/off/auto, voyants lumineux d'état et potentiomètre de vitesse

 

Informations supplémentaires

  • Notre expérience dans le secteur industriel des solutions pour systèmes de variateurs peut vous aider à optimiser la production et à réduire les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
  • Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Homologations

  • ABS
  • CE (les tests de certification CE n'ont pas été effectués sur les variateurs 600 V). CEI (conçu en conformité)
  • C-Tick (sauf 600 V)
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
  • UL
  • Lloyd's Register
  • Certifié NSF (IP66, NEMA/UL type 4X/12 uniquement)
  • SEMI F47

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®
    • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
    • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
    • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
    • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
    • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
    • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
    • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
  • Logiciel DriveTools SP
    • Famille d'outils logiciels
    • Simplicité de la programmation en direct et en autonome
    • Connectivité RSLinx®
    • Comprennent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
  • Utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos variateurs PowerFlex®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures d'équipements pour vos projets.
  • ProposalWorks—Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Firmware le plus récent : consultez notre centre de compatibilité et de téléchargement produit pour obtenir le firmware mis à jour.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Histoires de réussites

  • Études de cas de variateurs—Consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients appliquent les variateurs Allen-Bradley dans leurs applications.