Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 40P

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 40P fournissent dans un boîtier compact une boucle d'asservissement avec option de coupure du couple assurant une sécurité de catégorie 3. Ce variateur est conçu pour répondre aux demandes des constructeurs de machines internationaux et des utilisateurs finaux en matière de flexibilité, d'économie d'espace et de facilité d'utilisation. C'est une solution économique pour la régulation de vitesse ou le positionnement basique dans les applications telles que les systèmes de tri, les convoyeurs, les machines de conditionnement et les machines à bobiner du textile.

Variateurs de vitesse c.a. basse tension PowerFlex 40P, Série 22D
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Logiciels
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications

Caractéristiques

  • Puissances nominales :
    • 200-240 V : 0,4-7,5 kW / 0,5-10 CV / 2,3-33 A
    • 380-480 V : 0,4-11 kW / 0,5-15 CV / 1,4-24 A
    • 500 à 600 V : 0,75-11 kW / 1-15 CV / 1,7-19 A
  • Boîtier ouvert IP20 NEMA/UL, variateur à plaque, montage à bride
  • Kit de conversion IP30 NEMA/UL type 1 en option
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel sans codeur et PID d'application
  • Communication RS-485 et CIP (Common Industrial Protocol) interne
  • Affichage 4 chiffres, 3 voyants d'état supplémentaires et bouton de défilement/réarmement
  • Modules d'interface opérateur (IHM) à distance ou interface PC pour la programmation
  • Régulation de vitesse avec ou sans retour codeur
  • Protection contre les surcharges du variateur, régulation de l'accélération et de la décélération et démarrage à la volée
  • Caractéristiques spécifiquement étudiées pour les applications fibre
  • StepLogic® permet un fonctionnement comme contrôleur de position indépendant
  • Configuration et programmation par LCD à pavé numérique intégral, pavé numérique décentralisé ou logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement

Options de sécurité disponibles

  • L'arrêt sécurisé du couple en option est certifié conforme à la norme PLd/SIL2 cat. 3

Informations supplémentaires

  • Notre expérience dans le secteur industriel des solutions pour systèmes de variateurs peut vous aider à optimiser la production et à réduire les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.
  • Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Protégez votre personnel, préservez votre productivité et votre environnement avec nos composants de sécurité et nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Homologations

  • CE (classifications 240 et 480 V)
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
  • UL
  • RoHs

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Logiciels

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®
    • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
    • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
    • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
    • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
    • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
    • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
    • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
  • Logiciel DriveTools SP
    • Famille d'outils logiciels
    • Simplicité de la programmation en direct et en autonome
    • Connectivité RSLinx®
    • Comprennent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
  • Utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos variateurs PowerFlex®.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks : convertissez les références catalogue de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • Integrated Architecture Builder : sélectionnez le matériel et générez des nomenclatures d'équipements pour vos projets.
  • ProposalWorks—Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Firmware le plus récent : consultez notre centre de compatibilité et de téléchargement produit pour obtenir le firmware mis à jour.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Histoires de réussites

  • Études de cas de variateurs—Consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients appliquent les variateurs Allen-Bradley dans leurs applications.