Nos boîtiers de distribution Micro c.a. Série 898 sont passifs et permettent de connecter plusieurs dispositifs à un système de commande via une seule amorce de câble. Chaque boîtier est doté de prises de courant femelles à filetage interne (4, 6 ou 8 en fonction du modèle) pour une connexion rapide et facile avec des prises mâles de raccordement à déconnexion rapide.
Présentation
- Inclut plusieurs connecteurs micro c.a. à 3 broches câblés en parallèle
- Inclut un corps en PET jaune très visible, résistant à l'huile et aux produits chimiques
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Données techniques des boîtiers de distribution | 898-TD001 |
Homologations
- Certifié CSA
- Agréé UL