Loading

Détecteurs et interrupteurs

Nous fournissons des interrupteurs et capteurs fiables, flexibles et hautes performances. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel incluant des cellules photoélectriques et des détecteurs de proximité, des interrupteurs de fin de course et des interrupteurs de sécurité, ainsi que des dispositifs de sécurité opérateur et RFID. Notre équipe compétente est prête à relever vos défis les plus difficiles en matière d'applications.

Dispositifs de détection de présence

Nos dispositifs de détection de présence détectent la distance, l'absence ou la présence d'un objet. Nous proposons une gamme étendue de dispositifs de détection pour répondre aux besoins de vos applications.

Main Image
Cellules photoélectriques

Les cellules photoélectriques utilisent un faisceau lumineux pour détecter la présence ou l'absence d'un objet. Cette technologie est une alternative idéale aux détecteurs de proximité inductifs lorsque vous avez besoin de longues portées de détection ou lorsque l'élément à détecter n'est pas en métal. Nos cellules photoélectriques conviennent aux applications de nombreux secteurs industriels, tels que la manutention, le conditionnement, l'agroalimentaire et les transports. Pour vos applications spécialisées nécessitant un câble ou un connecteur non standard, nous pouvons personnaliser les connexions du capteur.

Main Image
Capteurs de proximité inductifs

Nos détecteurs de proximité inductifs détectent les objets en métal sans contact. Cette technologie est utilisée dans des applications où l'objet en métal à détecter se trouve à environ 2,5 à 5 cm de la face du détecteur. Nos capteurs peuvent être utilisés dans les applications de conditionnement à usage peu intensif et dans les environnements éprouvants tels que le matériel de soudage de l'industrie automobile ou de lavages à grande eau des usines agroalimentaires.

Main Image
Détecteurs à ultrasons

Les détecteurs à ultrasons sont des dispositifs autonomes statiques conçus pour la détection sans contact d'objets solides et liquides. De nombreuses applications, telles que la surveillance du niveau d'eau dans un réservoir, peuvent être réalisées au moyen de la technologie ultrasonique ; dans ce cas, un seul dispositif peut accomplir une tâche qui nécessiterait plusieurs détecteurs. Nos détecteurs sont disponibles dans plusieurs portées de détection et différents styles, avec sortie discrète ou analogique en fonction des modèles.

Main Image
Détecteurs de proximité capacitifs tubulaires

Nos détecteurs de proximité capacitifs tubulaires séries 875C et 875CP disposent d'une portée de détection réglable et sont équipés de deux voyants d'état pour l'alimentation et la sortie. Les détecteurs série 875C sont blindés et placés dans un corps cylindrique en laiton nickelé. Les versions série 875CP disposent d'un corps cylindrique en plastique et sont non blindées. Les deux versions sont conformes aux normes pour coffrets NEMA 12 et IP67 (CEI 529). Les options de connexion comprennent un câble en PVC ainsi que des connecteurs pico et micro.

Main Image
Détecteurs de proximité capacitifs tubulaires

Nos détecteurs de proximité capacitifs tubulaires séries 875C et 875CP disposent d'une portée de détection réglable et sont équipés de deux voyants d'état pour l'alimentation et la sortie. Les détecteurs série 875C sont blindés et placés dans un corps cylindrique en laiton nickelé. Les versions série 875CP disposent d'un corps cylindrique en plastique et sont non blindées. Les deux versions sont conformes aux normes pour coffrets NEMA 12 et IP67 (CEI 529). Les options de connexion comprennent un câble en PVC ainsi que des connecteurs pico et micro.

Main Image
Détecteur 3D reconfigurable Swift-E

Le marché évolue. Les attentes des clients en matière de personnalisation ont entraîné une demande croissante en faveur d'une plus grande variabilité des produits, d'où la nécessité d'une fabrication plus polyvalente et d'une plus grande sensibilisation à l'espace. Notre nouveau détecteur 3D reconfigurable Swift-E permet aux constructeurs de machines et aux usines de production de s'adapter à ces nouvelles tendances du marché.

Interrupteurs de fin de course

Nos interrupteurs de fin de course sont des dispositifs électro-mécaniques composés d'un actionneur couplé mécaniquement à un jeu de contacts. Lorsqu'un objet entre en contact avec l'actionneur, le dispositif actionne les contacts de façon à établir ou à interrompre une connexion électrique. Nos interrupteurs de fin de course fonctionnent dans divers environnements et applications en raison de leur solidité, de leur fonctionnement simple et visible, de leur facilité d'installation et de la fiabilité de leur fonctionnement.

Main Image
Interrupteurs de fin de course de précision/compacts

Nos interrupteurs de fin de course de précision compacts, précis et de petite taille supportent les environnements difficiles exigés par les applications industrielles. Chaque type utilise des dimensions de montage et des caractéristiques d'exploitation normalisées. Notre famille 802B d'interrupteurs de fin de course peut être montée dans les zones n'acceptant pas les interrupteurs de fin de course NEMA traditionnels en raison de leur taille et de leurs options de montage.

Main Image
Interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux

Nos interrupteurs pour environnements dangereux sont conçus pour une utilisation dans des applications telles que des raffineries, des distilleries, des silos à céréales et des minoteries au sein desquelles des gaz dangereux ou d'autres matériaux peuvent être présents.

Main Image
Interrupteurs de fin de course à usage intensif

Nos interrupteurs de fin de course à usage intensif conviennent parfaitement aux applications ayant besoin de spécifications de commande à usage intensif compacts et offrant un degré de polyvalence élevé. Nous proposons une gamme étendue de têtes et de leviers de commande.

Main Image
Interrupteurs de fin de course métalliques

Nos interrupteurs de fin de course métalliques 30 mm série 802K offrent une gamme d'options comprenant l'action brusque, l'ouverture/fermeture lente avec 2, 3 ou 4 configurations de contacts et tout un choix de têtes d'actionneurs. Vous pouvez faire pivoter la tête par pas de 90° avant installation pour faciliter le montage. Le 802K est idéal pour des applications non liées à la sécurité.

Capteurs d'analyse vibratoire

Nos capteurs d'état des actifs communiquent des informations de variables de procédé afin de séquencer automatiquement le matériel ou de fournir un signal aux unités de commande pour une opération manuelle. Équipés de solutions électromécaniques et statiques, nos capteurs d'état des actifs peuvent réduire vos coûts d'exploitation totaux en contribuant à l'amélioration des procédés et systèmes, limiter les temps d'arrêt et protéger le matériel coûteux et les opérateurs.

Main Image
Capteurs de pression

Nos  capteurs de pression  comprennent des contrôleurs de pression électromécaniques robustes pour usage industriel, ainsi que des pressostats à semi-conducteurs pour toutes les applications. Nos produits de commande prennent en charge diverses exigences en matière de commutation et de sortie. Vous pouvez les utiliser dans divers environnements et applications.

Main Image
Capteurs de température

Nos sondes de température et nos automates de procédé permettent une configuration rapide et assurent une gestion et une commande précises de la température dans de nombreuses applications.

Main Image
Détecteurs de niveau

Nos capteurs de niveau sont des composants de commande industriels à usage intensif. Ils ouvrent et ferment les contacts en réponse aux changements du niveau de liquide. Les capteurs de niveau sont disponibles en cinq modèles différents avec des spécifications nominales de contacts en service intensif et léger.

Main Image
Interrupteurs de débit

Nos interrupteurs de débit série 839E contrôlent et affichent le débit des milieux liquides entre 0,03 et 3,0 m/s (0,1 à 9,84 pied/s). Ce capteur mesure à la fois le débit et la température et il est disponible en deux longueurs d'insertion de sonde.

Main Image
Interrupteurs détecteurs de vitesse

Nos interrupteurs détecteurs de vitesse série 808 génèrent un signal de contact électrique à une vitesse prédéterminée pour le freinage par contre-courant, le contre-freinage, la détection de la vitesse et le sens de rotation.

Main Image
Speed Sensing Switches

Our Bulletin 808 Speed Sensing Switches provide an electrical contact signal at a determined speed for plugging, anti-plugging, speed sensing, and direction of rotation.

Dispositifs d'identification

Nos dispositifs d'identification sont idéaux pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de production. Dotés de notre système RFID haute fréquence (HF) et de nos capteurs lecteurs de codes, nos dispositifs d'identification sont une solution efficace pour les industries automobile, pharmaceutique, agroalimentaire et de la manutention.

Main Image
Lecteur de codes 48CR

Nos lecteurs de code série 48CR sont les lecteurs industriels les plus petits du marché. Ces solutions compactes et robustes peuvent décoder les codes 1D, 2D et DPM (marquage direct). Ils sont même capables de lire les symboles détériorés ou incomplets. Le lecteur 48CR prend en charge EtherNet/IP™ et peut être configuré soit avec le profil complémentaire dans l'application Studio 5000 Logix Designer, soit avec le navigateur visuel embarqué WebConnect.

Main Image
RFID haute fréquence

Notre système d'identification par radiofréquence (RFID, Radio Frequency Identification) haute fréquence série 56RF est compatible IO-Link et est idéal pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de production d'applications industrielles à usage peu intensif. Les étiquettes, émetteurs-récepteurs et interfaces du système RFID sont conçus selon la norme ouverte ISO 15693 pour la haute fréquence. La technologie IO-Link en fait une solution intelligente de suivi et de traçabilité qui s'intègre aisément à The Connected Enterprise, fournissant les données de l'atelier directement au système de commande pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité.

 

Interrupteurs pour environnements dangereux

Nos interrupteurs pour environnements dangereux sont conçus pour une utilisation dans des applications telles que des raffineries, des distilleries, des silos à céréales et des minoteries au sein desquelles des gaz dangereux ou d'autres matériaux peuvent être présents.

Main Image
Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux

Nosinterrupteurs pneumatiques Rotacam™ pour environnements dangereux assurent une isolation positive de la source d'air comprimé d'une machine. Les interrupteurs pneumatiques Lifeline™ 4 pour environnements dangereux  sont des interrupteurs de sécurité pneumatiques actionnés par câble qui protègent les équipements de convoyeurs et mécanismes pneumatiques exposés. Ces interrupteurs sont non vulnérables aux vibrations des machines.

Main Image
Interrupteurs Guardmaster antidéflagrants

Nos interrupteurs antidéflagrants Guardmaster sont munis de blocs de contacts étanches à l'épreuve du feu. Il conviennent donc à des environnements dangereux de zone 1 et zone 2 européennes. Ils disposent des mêmes fonctionnalités de sécurité et principes de fonctionnement que les interrupteurs Guardmaster® conventionnels. Tous les interrupteurs Guardmaster EX sont conformes aux normes rigoureuses exigées par les normes harmonisées européennes.