Loading

Moniteurs industriels VersaView 6300M

Disponible à la vente en novembre-décembre 2020

La gamme VersaView® 6300 propose un ensemble complet de PC industriels, de clients légers et de moniteurs dotés d’une architecture ouverte. Cette gamme étendue vous permet de commander exactement ce qu’il vous faut pour répondre à vos besoins de performances spécifiques. L’intégration avec nos logiciels FactoryTalk® View SE et FactoryTalk View ME permet une mise en place transparente pour votre application.

Le moniteur industriel VersaView 6300M est doté d'une dalle tactile 4 points multiples, entièrement en verre, sans rebord, qui est aussi utilisable avec des gants. Les dalles tactiles sont pré-étalonnées et optimisées pour fonctionner avec la gamme d’ordinateurs et clients légers VersaView 6300, afin de créer une solution de visualisation, de maintenance, de contrôle ou de calcul informatique. VersaView 6300M dispose des homologations de conformité requises dans les environnements dangereux hazardous locations et propose différentes options de conception.

Présentation

  • Se décline en tailles allant de 8,4 à 24 pouces
  • Les entrées DVI et DisplayPort sont disponibles sur tous les moniteurs
  • Offre une résolution allant jusqu'au Full HD
  • Existe avec écrans de taille standard et grand format
  • Résolutions couvertes : FHD / HD / SVGA / VGA/ SXGA / XGA
  • Offre un affichage analogique résistif ou capacitif projeté (pour des opérations multipoint)
  • Existe au format standard et en faible profil d'encombrement
  • Indice de protection de l'environnement IP66
  • Les modèles se déclinent avec des ports USB à l'avant et à l'arrière
  • Marquage CE, homologation cULus, RCM

 


Documentation

Resource Publication Number Language
Fiche produit des terminaux industriels VersaView 6300M 6300M-PP001
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

 

Demander une assistance