Sensores planos mini

Nuestros sensores planos mini Boletín 871FM presentan envolvente metálico, y determinados modelos incluyen frente y carcasa completamente de acero inoxidable, para satisfacer los requisitos exigentes de aplicación. Estos sensores planos miniatura se utilizan para detectar piezas pequeñas o se pueden instalar en espacios limitados.

Sensores de proximidad inductivos planos mini Boletín 871FM
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incorpora la tecnología IO-Link integrada en sensores seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad.
  • Ofrece modelos resistentes totalmente de acero inoxidable que proporcionan detección equivalente de Factor 1 / inmunidad a campo de soldadura para aplicaciones robustas.
  • Ofrece un rango extendido de detección para versiones de metal, lo que permite el montaje más lejos del objetivo y reduce la probabilidad de impacto y el daño relacionado.
  • Brinda una gama de frecuencias de conmutación de hasta 5000 Hz.
  • Incluye estilos de conexión por cable, desconexión rápida y cable flexible con M8 o M12.
  • Ofrece modelos con clasificación IP67 e IP69K.

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los sensores planos mini de plástico Boletín 871FM incluyen:

  • automatización;
  • Procesamiento de alimentos
  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Aplicaciones de proyecciones de agua
  • aplicaciones de soldadura y estampado de metales.

Biblioteca de aplicación de productos: visite nuestra biblioteca de aplicación de productos para descubrir cómo los clientes han utilizado los productos de detección de Allen-Bradley.