Módulos de E/S FLEX 5000

Nuestros módulos FLEX 5000™ I/O son una solución resistente y flexible de E/S distribuidas, que le permiten elegir la E/S adecuada según sus necesidades operativas. FLEX 5000 I/O mejora la comunicación con una conectividad EtherNet/IP™ de 1 Gb, que ofrece mayor ancho de banda y más velocidad. Para proporcionar flexibilidad en su arquitectura de red, los módulos incluyen 2 puertos de cobre o 2 de fibra (SFP) y admiten anillo en el nivel de dispositivos, en estrella, lineal y topologías PRP.

Módulos FLEX 5000 I/O Boletín 5094
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece seguridad realmente integrada con módulos de E/S discretos a prueba de fallos, con certificación TÜV hasta
    SIL 3/PLe/Cat. 4
  • Mejoran la comunicación con una conectividad EtherNet/IP de 1 Gb mediante cobre o fibra, con adaptadores SFP.
  • Compatibles con un amplio rango de topologías de la red: anillo a nivel de dispositivos, lineal, en estrella y PRP.
  • Admiten una instalación flexible con un montaje horizontal o vertical.
  • Permiten a los usuarios reemplazar los módulos mientras el sistema está operando gracias a la instalación a presión sencilla mediante la desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP).
  • Ofrecen capacidad modular y flexible para admitir entradas/salidas digitales de 32 canales y analógicas de 8 canales.
  • Opera en zonas peligrosas y con temperaturas de -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) de Clase I, División 2, Zona 2, Grupos A, B, C y D.
  • Permite el uso en ambientes difíciles con la versión XT hasta G3 con revestimiento de conformación.
  • Funciona como módulos de E/S remotas con controladores ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 y CompactLogix 5480.
  • Incluye la configuración con la aplicación Studio 5000 Logix Designer®

Información adicional

  • Información técnica de los módulos FLEX 5000 I/O: vea este video para conocer más acerca de la información técnica de nuestros módulos FLEX 5000 I/O. DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,ZC,ZH

Certificaciones

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas & de configuración y selección

 Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: encuentre archivos de hojas electrónicas de datos de DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Knowledgebase — Visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.