Módulos FLEX I/O

Nuestros módulos FLEX™ I/O Boletín 1794 ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S digitales, analógicas, analógicas HART y especiales y de 4 a 32 puntos por módulo. Puede combinar E/S digitales y analógicas con opciones de montaje y cableado.

Módulos FLEX I/O Boletín 1794
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Los módulos digitales y analógicos, además de una serie de módulos especiales, admiten una amplia variedad de aplicaciones.
  • La desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) permite reemplazar módulos y hacer conexiones de cables mientras el sistema está en operación
  • Los módulos de ambientes difíciles FLEX I/O-XT™ cuentan con clasificación para -20° C a 70° C (-4° F a 158° F) y son compatibles con el sistema de ambientes difíciles ControlLogix-XT™.
  • Hay disponibles módulos con revestimiento de conformación
  • Cada módulo de E/S requiere una base de terminales que proporciona puntos de conexión para cableado de E/S

Módulos digitales FLEX™ I/O 1794

  • Cubren un amplio rango eléctrico
  • Las densidades varían de 8 a 32 puntos.
  • Entradas o salidas aisladas, salidas protegidas, fusible electrónico o diagnósticos disponibles en algunos módulos

Módulos analógicos FLEX I/O 1794

  • Canales configurables individualmente
  • Filtros de entrada seleccionables en muchos módulos
  • Entradas unipolares o diferenciales
  • Escalado incorporado
  • Calibración interna
  • Módulos de termopar, RTD y HART (Transmisor remoto direccionable en red) disponibles

Módulos especiales FLEX I/O 1794

  • Módulos de frecuencia
  • Módulo de contador de velocidad muy alta
  • Módulos de contador de impulsos

Información adicional

Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para los módulos Flex I/O 1794 mediante el Programa de referencia de productos Encompass. Puede organizar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o para usarlos con sus productos.

Certificaciones

  • UL Clase I, Div 2
  • CE
  • ATEX
  • CSA Clase I, Div 2
  • C-Tick
  • Homologación naval
  • SIL 2
  • ODVA
  • ControlNet

Los productos con revestimiento de conformación FLEX I/O cumplen o exceden los siguientes estándares:

  • ANSI / ISA-S71.04-1985, Entornos de Clase G1, G2 y G3
  • CEI IEC 6065A-4 Entornos de Clase 1 y 2
  • UL 746E

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos