Bloques de terminales de alimentación eléctrica

Nuestros bloques de terminales de alimentación eléctrica incluyen opciones de identificación de terminales. Ofrecemos dimensiones de montaje con cada unidad y etiquetamos los rangos de cables y los pares de apriete en el producto para simplificar la instalación. Puede seleccionar entre cinco estilos de bloques de terminales de alimentación eléctrica, incluida la distribución de alimentación eléctrica estilo abierto mini, el cableado directo/empalme estilo abierto, la distribución de alimentación eléctrica en envolvente y la distribución de alimentación eléctrica con certificación UL 1953.

Bloques de distribución en envolvente Boletín 1492

En envolvente 1492

Nuestros bloques de distribución en envolvente Boletín 1492 ofrecen numerosas configuraciones de conectores y protección IP20 desde el frente.


Bloques de distribución SCCR con alta clasificación de fallo Boletín 1492

Con alta clasificación de fallo 1492

Nuestros bloques de distribución SCCR con alta clasificación de fallo Boletín 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores. Tienen cubiertas con bisagra que permiten un acceso más fácil y una mejor protección contra el contacto accidental.


Bloques de distribución de estilo abierto Boletín 1492

De estilo abierto 1492

Nuestros bloques de distribución de estilo abierto Boletín 1492 distribuyen la alimentación eléctrica a varias cargas. Los bloques de paso y empalme permiten una conexión más fácil del cableado de campo a un gabinete. Nuestra versión de bloque miniatura proporciona una alta capacidad de transporte de corriente en un pequeño paquete para ayudar a ahorrar espacio en el panel.


Bloques de distribución Boletín 1492

De bloque de distribución 1492

Los bloques de distribución Boletín 1492 usan conexiones cruzadas estándar para permitir la distribución de la alimentación eléctrica a un número indefinido de terminales. Son posibles las configuraciones de alimentación izquierda, derecha y central.