Bloques de terminales NEMA

Los bloques de terminales NEMA ofrecen un cableado fácil con destornilladores de tamaño estándar, verificación visual sencilla de la posición correcta de los cables y marcado fácil. La mayoría de nuestros bloques NEMA está disponible preensamblada en un canal de montaje de separación, completa con una fijación de extremo, abrazadera de retención y una barrera final. Ofrecemos cuatro tipos de bloques de terminales NEMA: de construcción abierta, indicadores de voltaje, con fusible y con interruptor de aislamiento.

Bloques de terminales portafusibles NEMA Boletín 1492-H

Fusible 1492

Los bloques de terminales portafusibles Boletín 1492 proporcionan una manera simple de agregar protección contra sobrecorriente a un circuito. El indicador de estado se enciende cuando el fusible se funde, lo que ayuda a acelerar la resolución de problemas. El bloque de fusibles tipo GMT tiene un indicador de alarma visual que también actúa como un contacto de salida para una señal eléctrica cuando el fusible se funde.


Bloques de terminales de interruptor de aislamiento NEMA Boletín 1492

Interruptor de aislamiento 1492

Los bloques de terminales de interruptor de aislamiento Boletín 1492 proporcionan aislamiento del circuito eléctrico positivo. Están disponibles en estilo abierto y de alta densidad.


Bloques de terminales NEMA de construcción abierta Boletín 1492-F

De construcción abierta 1492

Los bloques de terminales de construcción abierta Boletín 1492 (estilos C y F) permiten una verificación visual de que el cable está posicionado correctamente en el área de la abrazadera. Puede usar un destornillador estándar para cablear los bloques. Los bloques estilo C y F se montan con mayor seguridad en el riel Allen-Bradley®; algunos también se montan en el riel DIN. Varios bloques estilo C aceptan marcaciones encajables para la identificación de cables largos.


Bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA Boletín 1492-HM2V

De indicación de voltaje 1492

Nuestros bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA Boletín 1492 proporcionan indicación de voltaje visual en los terminales superiores e inferiores.