Bloques de terminales para montaje en panel NEMA

Nuestros bloques de terminales para montaje en panel NEMA Boletín 1492 se usan comúnmente cuando la instalación requiere solo algunas terminaciones. Reducen el tiempo de instalación, están listos para el cableado después del montaje y no requieren un riel. Estos bloques de terminales están disponibles en cuatro estilos y siete tipos.

Bloques de terminales para montaje en panel NEMA Boletín 1492
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Múltiples bloques de tiras de barrera en ciertos bloques permiten conectar cables macizos o trenzados de seis o 12 polos
  • Los bloques separables permiten desconectar varios polos simultáneamente
  • Los bloques separables están disponibles en versiones de tres o cinco polos
  • Los bloques de cola de milano de alta temperatura manejan hasta 150 °C (302 °F), permiten enclavar varios polos y solo requieren dos puntos de sujeción cada 12 bloques

Certificaciones

  • Certificación CSA (línea NEMA/EEMAC)
  • UL Recognized (línea NEMA/EEMAC)

Número de archivo LR67896, Clase 6228-01, de CSA

Número de archivo E40735, Número de guía XCFR2, de UL

Cumplimiento normativo

  • Los bloques de terminales de estilo NEMA/EEMAC tienen una clasificación de inflamabilidad de 94-V2 de UL.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.