Sistemas de marcado

Ofrecemos tres soluciones de marcado para su equipo industrial, cableado y bloques de terminales. El sistema de marcado avanzado ClearMark™ es ideal para la impresión de grandes volúmenes en operación continua. El sistema de marcado ClearMultiprint™ está diseñado para muchos tipos de usuarios que requieren impresión a alta velocidad, sin tiempo de secado y una dimensión compacta. El sistema de marcado ClearPlot™ es lo suficientemente sólido y flexible para permitir el marcado parcial en tiras o para marcar hasta tres tiras a la vez para usuarios con volumen bajo a medio.

Sistema de marcado avanzado ClearMark

Sistema de marcado avanzado ClearMark

Nuestro sistema de marcado avanzado ClearMark™ Boletín 1492 imprime tanto en tiras de marcado de bloque de terminales como en otros componentes industriales. Es ideal para la impresión de grandes volúmenes en operación continua. La precisa impresión de inyección de tinta que se adhiere con calor brinda resultados óptimos de impresión para un marcado duradero.


Bulletin 1492 ClearPlot Marking System

ClearPlot Marking System

Our Bulletin 1492 ClearPlot™ marking system is an X-Y plotter that provides a flexible marking tool for our terminal blocks in a compact design. The pen-based system provides durable marking on a variety of materials.

 


Bulletin 1492 ClearMultiprint Marking System

ClearMultiprint Marking System

Our Bulletin 1492 ClearMultiprint™ marking system marks terminal block tags, heat shrink, self-laminating wire, and adhesive labels for use on terminal blocks, wires, cables, and other industrial components.