Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de sensores Bulletin 1492 son bloques estilo enchufable diseñados para aplicaciones de tres cables. Los terminales enchufables tienen un puente interno cuando se instalan en un banco. Están disponibles con indicadores de estado para rangos de voltaje de 1030 V.
Descripción general
- Tecnología de terminación sin tornillos
- Ayuda a reducir tiempo de cableado en más de un 50 %
- La instalación solo requiere un destornillador de cabeza plana
- Sin necesidad de mantenimiento ni reapriete
- El contacto seguro resiste en condiciones extremas
- Está disponible un amplio rango de accesorios
Selección de productos
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución | 1492-BR018 | |
Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA tipo tornillo y de borne con resorte | 1492-PP019 |
Homologaciones
- Marcado CE
- Certificación CSA
- UL Recognized