Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloque para montaje en panel

Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloques para montaje en panel Boletín 1492 son bloques generales de paso de un circuito que ofrecen durabilidad y están disponibles en un amplio rango de colores. Son una buena opción para aplicaciones de alta densidad y espacios limitados.

Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloque para montaje en panel Boletín 1492
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tecnología de terminación sin tornillos
  • Ayuda a reducir tiempo de cableado en más de un 50 %
  • La instalación solo requiere un destornillador de cabeza plana
  • Sin necesidad de mantenimiento ni reapriete
  • El contacto seguro resiste en condiciones extremas
  • Está disponible un amplio rango de accesorios

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • UL Recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.