Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloque con enclavamiento

Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloques con enclavamiento Boletín 1492 cuentan con clasificación de resorte UL de 600 V. Están disponibles en bloques generales de paso y puesta a tierra de un circuito y estilo cuádruple y de dos circuitos. Ofrecen durabilidad y un amplio rango de colores en un tamaño más pequeño. Nuestros minibloques de conexión con enclavamiento son una buena solución para aplicaciones de alta densidad y se pueden montar en riel o panel.

Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloque con enclavamiento Boletín 1492
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tecnología de terminación sin tornillos
  • Ayuda a reducir tiempo de cableado en más de un 50 %
  • La instalación solo requiere un destornillador de cabeza plana
  • Sin necesidad de mantenimiento ni reapriete
  • El contacto seguro resiste en condiciones extremas
  • Está disponible un amplio rango de accesorios

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • UL Recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.