Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de instalación y desconexión de neutro

Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de instalación y desconexión de neutro Boletín 1492 ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Estos bloques funcionan con una serie de circuitos de paso, circuitos de tierra y circuitos con una conexión directa a una barra de bus. Esta barra de bus recorre todo el largo de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión montado más abajo en el riel para una conexión de neutro aislada.

Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de instalación y desconexión de neutro Boletín 1492
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tecnología de terminación sin tornillos
  • Ayuda a reducir tiempo de cableado en más de un 50 %
  • La instalación solo requiere un destornillador de cabeza plana
  • Sin necesidad de mantenimiento ni reapriete
  • El contacto seguro resiste en condiciones extremas
  • Está disponible un amplio rango de accesorios

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • UL Recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.