Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de control de bucle analógico enchufable

Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de control de bucle analógico enchufables Boletín 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos cuando el espacio es limitado. Esta línea incluye un bloque de terminales con dos circuitos de paso y una conexión de tierra.

Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de control de bucle analógico enchufables Boletín 1492
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tecnología de terminación sin tornillos
  • Ayuda a reducir tiempo de cableado en más de un 50 %
  • La instalación solo requiere un destornillador de cabeza plana
  • Sin necesidad de mantenimiento ni reapriete
  • El contacto seguro resiste en condiciones extremas
  • Está disponible un amplio rango de accesorios

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • UL Recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.