Bloques de terminales por tornillo IEC

Nuestros bloques de terminales por tornillo IEC cumplen con estándares IEC internacionales. Nuestros bloques con protección contra contacto accidental están diseñados para montajes en riel DIN. Ofrecemos un amplio rango de tipos de bloques IEC de alta densidad, desde alimentación directa general para cableado de control hasta bloques especiales para puesta a tierra y aislamiento, además de bloques de termopar diseñados para aplicaciones de control de procesos dependientes de la temperatura.

Bloques de terminales tipo tornillo IEC enchufables de doble nivel Boletín 1492 con tierra

Enchufable de doble nivel 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo enchufables de doble nivel Boletín 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión de aislamiento de circuitos y, a la vez, ayudan a ahorrar el valioso espacio del panel.


Bloques de terminales por tornillo IEC de fusible Boletín 1492

Fusible 1492

Nuestros bloques de terminales portafusibles tipo tornillo Boletín 1492 son bloques de fusibles de brazo con bisagra que ofrecen una mejor protección contra sobrecorriente. Los bloques se montan directamente en un riel DIN. Nuestros bloques de fusibles están disponibles en distintos tamaños para un rango de fusibles distintos, con o sin indicación de fusible fundido.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra Boletín 1492

De puesta a tierra 1492

Nuestros bloques de terminales de tipo tornillo de puesta a tierra IEC Boletín 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de componentes internos Boletín 1492

De componentes internos 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de componentes internos Boletín 1492 tienen componentes electrónicos fijos internos. Los bloques de componentes están disponibles con polarización directa del diodo, polarización inversa del diodo, supresor de sobretensiones o un rango de valores de resistencia.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de aislamiento Boletín 1492

De aislamiento 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de aislamiento Boletín 1492 proporcionan una forma más sencilla y conveniente de abrir un circuito sin recablearlo.


Minibloques tipo tornillo IEC Boletín 1492

Minibloques 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC minibloques Boletín 1492 son bloques generales de paso y puesta a tierra con uno y dos niveles. Estos bloques de terminales duraderos están disponibles en un amplio rango de colores en un tamaño más pequeño.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y múltiples circuitos Boletín 1492

De paso y múltiples circuitos 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y múltiples circuitos Boletín 1492 son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques. Los bloques son una buena solución para aplicaciones de cableado de alta densidad y están disponibles en nueve colores.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de instalación y desconexión de neutro Boletín 1492

De instalación y desconexión de neutro 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de instalación y desconexión de neutro ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Este sistema funciona con una serie de circuitos de paso, circuitos de tierra y circuitos con una conexión directa a una barra de bus que recorre todo el largo de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión montado más abajo en el riel para una conexión de neutro aislada.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC enchufables Boletín 1492

Tipo tornillo enchufable 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC enchufables Boletín 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos para aplicaciones con espacio limitado.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de proceso Boletín 1492-JP

Proceso 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de proceso Boletín 1492-JP están diseñados específicamente para aplicaciones de cálculos de referencias de procesos para reducir el espacio ocupado en el panel en un 45% y mejorar el rendimiento del encaminamiento y la distribución de señales.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de sensores Boletín 1492

Sensor 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de sensores Boletín 1492 proporcionan convenientemente todas las conexiones necesarias para aplicaciones de tres cables en un bloque de terminales. Este diseño ayuda a ahorrar espacio en el panel.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de desconexión de neutro de un circuito Boletín 1492

De desconexión de neutro de un circuito 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de desconexión de neutro de un circuito Boletín 1492 ofrecen mayor seguridad a través de una desconexión que requiere una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Este bloque está conectado a una barra de bus que recorre todo el largo de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión montado más abajo en el riel para una conexión de neutro aislada.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso para ahorro de espacio Boletín 1492

De paso para ahorro de espacio 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso para ahorro de espacio Boletín 1492 son bloques de terminales compactos con capacidad de múltiples cables para aplicaciones de un circuito. Ofrecemos estos bloques de terminales en nueve colores y varios tamaños para satisfacer sus requisitos de rango de cables.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra para ahorro de espacio Boletín 1492

De puesta a tierra para ahorro de espacio 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra para ahorro de espacio Boletín 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Boletín 1492

Especiales de paso 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Boletín 1492 tienen conectores y adaptadores de prueba que identifican la presencia de voltaje y realizan una medición de voltaje de diagnóstico simple. Los bloques de terminales de paso están disponibles con un conector de prueba que abre el circuito y hace que la corriente pase por un medidor conectado al conector de prueba de apertura del circuito. Con el bloque de terminales de prueba se pueden usar conectores de prueba de cierre antes de apertura o apertura antes de cierre.

 


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y conexión de clip Boletín 1492

De paso y conexión de clip 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y conexión de clip Boletín 1492 tienen conexiones de clip en un lado del bloque de terminales. Están disponibles en versiones de un circuito o dos niveles y de dos circuitos.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso estándar Boletín 1492

De paso estándar 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso estándar Boletín 1492 están diseñados para aplicaciones de paso de un circuito. Estos bloques de terminales están disponibles en varios tamaños y colores para aceptar distintos rangos de cables y ofrecer capacidades de múltiples cables.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC de termopar Boletín 1492

Termopar 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de termopar Boletín 1492 son bloques de terminales de dos circuitos con barras de corriente hechas de material de termopar. Puede usarlos en control de procesos para impedir la creación de voltajes de fuerza electromotriz adicionales en las conexiones de cables a bloques de terminales.