Bloques de terminales con protección contra contacto accidental NEMA e IEC

Nuestra familia de bloques de terminales con protección contra contacto accidental se sitúa entre bloques de terminales NEMA/EEMAC de estilo abierto y bloques de terminales estilo IEC de función plena. Nuestros bloques de terminales con protección contra contacto accidental son compactos y tienen terminales empotrados. Tienen reconocimiento de componentes de UL y certificación de CSA además de la marca CE para utilizarse en la Unión Europea. Puede seleccionar entre 11 colores para una sencilla identificación de circuitos. Además de nuestros bloques de terminales multi-rieles estándar, ofrecemos un amplio rango de bloques de terminales con fusible e interruptores de aislamiento.

Bloques de terminales de fusibles y supresores de sobretensiones con protección contra contacto accidental Boletín 1492

Fusible y supresor de sobretensiones 1492

Los bloques de terminales de fusible y supresor de sobretensiones Boletín 1492 son bloques de dos circuitos que constan de una serie de resistencias/condensadores conectados en paralelo a un varistor de óxido metálico (MOV).


Bloques de terminales de alta densidad con protección contra contacto accidental Boletín 1492

De alta densidad 1492

Nuestros bloques de alta densidad con protección contra contacto accidental Boletín 1492 se sitúan entre los bloques de terminales NEMA/EEMAC de estilo abierto y los bloques de terminales estilo IEC de función plena. Nuestro diseño compacto (1492-HM2) puede aceptar hasta 100 terminaciones por pie (30.48 cm).


Bloques de terminales de resistencia, indicación de voltaje y componente con protección contra contacto accidental Boletín 1492

De resistencia, indicación de voltaje y componente 1492

Nuestros bloques de terminales de resistencia, indicación de voltaje y componente con protección contra contacto accidental Boletín 1492 complementan nuestra línea de bloques de terminales con protección contra contacto accidental. El bloque de resistencia es un bloque de dos circuitos con una resistencia entre los circuitos superiores e inferiores. El bloque indicador de voltaje proporciona indicación de voltaje visual en los terminales superiores e inferiores. El bloque de componente es un bloque de dos circuitos con un componente entre los circuitos superiores e inferiores.