Bloques de terminales tipo tornillo IEC de proceso

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de proceso Boletín 1492-JP están diseñados específicamente para aplicaciones de cálculos de referencias de procesos para reducir el espacio ocupado en el panel en un 45% y mejorar el rendimiento del encaminamiento y la distribución de señales.

Bloques de terminales tipo tornillo IEC de proceso Boletín 1492-JP
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece ahorro de espacio de un 45 % por lazo de señal en comparación con soluciones que usan bloques de terminales de paso, fusible y a tierra.
  • Ofrece conexión de blindaje integrada que genera un 33 % menos en los bloques de terminales por lazo de señal
  • Ofrece un diseño de función múltiple que cuenta con bloques de fusibles con bloques de terminales de aislación y capacidad de desconexión con capacidad de fusible.
  • Ofrece bloques de fusibles que cuentan con indicadores de fusibles fundidos con capacidades nominales de corriente de baja fuga.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • UL Recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.