Bloques de terminales portafusibles

Los bloques de terminales portafusibles Boletín 1492 proporcionan una manera simple de agregar protección contra sobrecorriente a un circuito. El indicador de estado se enciende cuando el fusible se funde, lo que ayuda a acelerar la resolución de problemas. El bloque de fusibles tipo GMT tiene un indicador de alarma visual que también actúa como un contacto de salida para una señal eléctrica cuando el fusible se funde.

Bloques de terminales portafusibles NEMA Boletín 1492-H
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Se pueden usar con los siguientes estilos de fusibles: 13/32 de pulg. (1.03 cm) x 1-1/2 pulg. (3.81 cm), 1/4 de pulg. (6.35 mm) x 1-1/4 de pulg. (3.17 cm) y fusibles de alarma tipo GMT
  • Los indicadores de fusibles fundidos están disponibles en los bloques de 1/4 de pulg. (6.35 mm) x 1-1/4 de pulg. (3.17 cm) y 13/32 de pulg. (1.03 cm) x 1-1/2 pulg. (3.81 cm)

Certificaciones

  • Certificación CSA (línea NEMA/EEMAC)
  • UL Recognized (línea NEMA/EEMAC)

Número de archivo LR67896, Clase 6228-01, de CSA

Número de archivo E40735, Número de guía XCFR2, de UL

UL Número de archivo E34648, Número de guía IZLT2 (solo para número de catálogo 1492-CE6)

Cumplimiento normativo

  • Los bloques de terminales de estilo NEMA/EEMAC tienen una clasificación de inflamabilidad de 94-V2 de UL.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.