Bloques de terminales

Los sistemas de conexión de bloques de terminales incluyen IEC tipo tornillo, IEC de borne con resorte, accesorios de bloques de terminales IEC, bloques de terminales NEMA, accesorios de bloques de terminales NEMA, bloques de terminales con protección contra contacto accidental y bloques de terminales para montaje en panel. Ofrecemos muchos productos de bloques de terminales, incluidos enchufable de doble nivel, termopar, alimentación directa con conexión tipo lengüeta, puesta a tierra, alimentación directa con ahorro de espacio, fusible, sensor, conexión enchufable, multicircuito, mini, circuito único, desconexión neutral, aislamiento, entre otras muchas cosas.

Bloques de terminales a presión IEC

Bloques de terminales a presión IEC

Nuestros bloques de terminales a presión mejoran la eficiencia del cableado y la confiabilidad de la conexión. Están disponibles en un amplio rango de tipos de bloques IEC, incluidos innovadores bloques de distribución de control y bloques de sensor de dos, tres y cuatro circuitos.


Bloques de terminales por tornillo IEC

Bloques de terminales por tornillo IEC

Nuestros bloques de terminales por tornillo IEC cumplen con estándares IEC internacionales. Nuestros bloques con protección contra contacto accidental están diseñados para montajes en riel DIN. Ofrecemos un amplio rango de tipos de bloques IEC de alta densidad, desde alimentación directa general para cableado de control hasta bloques especiales para puesta a tierra y aislamiento, además de bloques de termopar diseñados para aplicaciones de control de procesos dependientes de la temperatura.


Bloques de terminales de resorte IEC

Bloques de terminales de resorte IEC

Nuestros bloques de terminales de resorte IEC ofrecen tecnología de terminación sin tornillo, lo que proporciona una solución rápida y práctica para conexiones seguras y durables. Estos bloques de alta densidad reducen el tiempo de cableado, minimizan la resolución de problemas y rinden en condiciones severas. El contacto seguro es durable en condiciones extremas tales como aplicaciones tipo vibración. Ofrecemos 20 tipos de bloques de terminales de resorte IEC, incluidos puesta a tierra, fusible, sensor, ahorro de espacio, mini, enchufable y aislamiento.


Bloques de terminales NEMA

Bloques de terminales NEMA

Los bloques de terminales NEMA ofrecen un cableado fácil con destornilladores de tamaño estándar, verificación visual sencilla de la posición correcta de los cables y marcado fácil. La mayoría de nuestros bloques NEMA está disponible preensamblada en un canal de montaje de separación, completa con una fijación de extremo, abrazadera de retención y una barrera final. Ofrecemos cuatro tipos de bloques de terminales NEMA: de construcción abierta, indicadores de voltaje, con fusible y con interruptor de aislamiento.


Bloques de terminales con protección contra contacto accidental NEMA e IEC

Bloques de terminales con protección contra contacto accidental NEMA e IEC

Nuestra familia de bloques de terminales con protección contra contacto accidental se sitúa entre bloques de terminales NEMA/EEMAC de estilo abierto y bloques de terminales estilo IEC de función plena. Nuestros bloques de terminales con protección contra contacto accidental son compactos y tienen terminales empotrados. Tienen reconocimiento de componentes de UL y certificación de CSA además de la marca CE para utilizarse en la Unión Europea. Puede seleccionar entre 11 colores para una sencilla identificación de circuitos. Además de nuestros bloques de terminales multi-rieles estándar, ofrecemos un amplio rango de bloques de terminales con fusible e interruptores de aislamiento.


Bloques de terminales para montaje en panel NEMA Boletín 1492

Bloques de terminales para montaje en panel

Nuestros bloques de terminales para montaje en panel NEMA Boletín 1492 se usan comúnmente cuando la instalación requiere solo algunas terminaciones. Reducen el tiempo de instalación, están listos para el cableado después del montaje y no requieren un riel. Estos bloques de terminales están disponibles en cuatro estilos y siete tipos.


Bloques de terminales de alimentación eléctrica

Bloques de terminales de alimentación eléctrica

Nuestros bloques de terminales de alimentación eléctrica incluyen opciones de identificación de terminales. Ofrecemos dimensiones de montaje con cada unidad y etiquetamos los rangos de cables y los pares de apriete en el producto para simplificar la instalación. Puede seleccionar entre cinco estilos de bloques de terminales de alimentación eléctrica, incluida la distribución de alimentación eléctrica estilo abierto mini, el cableado directo/empalme estilo abierto, la distribución de alimentación eléctrica en envolvente y la distribución de alimentación eléctrica con certificación UL 1953.


Sistemas de marcado

Sistemas de marcado

Ofrecemos tres soluciones de marcado para su equipo industrial, cableado y bloques de terminales. El sistema de marcado avanzado ClearMark™ es ideal para la impresión de grandes volúmenes en operación continua. El sistema de marcado ClearMultiprint™ está diseñado para muchos tipos de usuarios que requieren impresión a alta velocidad, sin tiempo de secado y una dimensión compacta. El sistema de marcado ClearPlot™ es lo suficientemente sólido y flexible para permitir el marcado parcial en tiras o para marcar hasta tres tiras a la vez para usuarios con volumen bajo a medio.