Protectores contra sobretensión de CA para aplicaciones severas para riel DIN

El protector contra sobretensión de CA para aplicaciones severas Boletín 4983-DH combina una red de varistores (MOV) de alta energía con un tubo de descarga de gas para aumentar el rendimiento en el nivel de protección, la vida útil y la supresión de corriente de fuga. Se conecta en paralelo y se puede situar en el circuito del alimentador.

Dispositivos de protección contra sobretensión de CA para aplicaciones severas para riel DIN Boletín 4983-DH
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece homologación UL 1449
  • Proporciona la mayor capacidad de absorción de energía entre todos los productos Boletín 4893
  • Incluye un diseño robusto que evita el reemplazo innecesario
  • Ofrece un indicador de fallo visual que está vinculado a la desconexión térmica interna
  • Proporciona un disparo automático para el reemplazo de SPD
  • Ofrece señalización remota de seguridad como una característica estándar

Información adicional

La protección de circuitos y cargas de Allen-Bradley es parte de nuestra línea de Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar la instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir los costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Marcado CSA
  • cURus - Archivo N.º E334011; Guía N.º VZCA2, VZCA8

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2, Nº 8
  • EN 61643-11
  • IEC 61643-1
  • UL 1449, 3.ª Edición

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.