Protectores contra sobretensión y filtros

Los protectores contra sobretensión y los filtros satisfacen las necesidades de requisitos de protección industriales de filtros y contra la sobretensión. Nuestros protectores contra sobretensión y filtros protegen variadores de motor, contactores, conmutación del banco de condensadores, entre otros. Se montan en panel o riel DIN.

Protectores contra sobretensión y filtros para riel DIN Boletín 4983-DC

Protectores contra sobretensión y filtros 4983-DC

El filtro y dispositivo de protección contra sobretensión para riel DIN Boletín 4983-DC es la combinación de un filtro y un dispositivo de protección contra sobretensión. Este dispositivo proporciona protección contra transiente y ruido en un paquete pequeño.


Protectores contra sobretensión Dataline para riel DIN Boletín 4983-DD

Protectores contra sobretensión Dataline 4983-DD

Los dispositivos de protección contra sobretensión Dataline para riel DIN Boletín 4983-DD protegen redes de comunicación industriales. Estos dispositivos usan una combinación de tubos de descarga de gas de 3 electrodos y diodos limitadores de acción rápida.


Dispositivos de protección contra sobretensión de CA para aplicaciones severas para riel DIN Boletín 4983-DH

Protectores contra sobretensión para aplicaciones severas 4983-DH

El protector contra sobretensión de CA para aplicaciones severas Boletín 4983-DH combina una red de varistores (MOV) de alta energía con un tubo de descarga de gas para aumentar el rendimiento en el nivel de protección, la vida útil y la supresión de corriente de fuga. Se conecta en paralelo y se puede situar en el circuito del alimentador.


Protectores contra sobretensión de CA para riel DIN Boletín 4983-DS

Protectores contra sobretensión 4983-DS

Los dispositivos de protección contra sobretensión de CA para riel DIN Boletín 4983-DS se conectan en paralelo y usan un varistor MOV para limitar las sobretensiones. Estos dispositivos se usan principalmente en el panel eléctrico principal para la protección de sistemas monofásicos y trifásicos.


Filtros para montaje en panel Boletín 4983-PF

Filtros para montaje en panel 4983-PF

Los filtros para montaje en panel Boletín 4983-PF proporcionan protección contra el ruido. Monitorean y limpian la onda de perturbaciones de ruido de alta frecuencia que pueden causar un envejecimiento prematuro.