Software

Los productos de software de Allen-Bradley® admiten nuestros módulos de E/S inteligentes, recolectores de datos portátiles, variadores PowerFlex®, servovariadores y motores, centros de control de motores, controladores programables y sensores.

El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado. En aplicaciones de proceso, lote o discretas, sus desafíos más complejos se resuelven con la combinación de software, hardware y servicios.

Software de monitoreo de condiciones Emonitor Boletín 9309

Software de monitoreo de condiciones

Nuestro software de monitoreo de condiciones Emonitor® Boletín 9309 trabaja con nuestros monitores y colectores de datos portátiles para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en las condiciones.


Software IntelliCENTER para centros de control de motores

Software IntelliCENTER

El software IntelliCENTER® proporciona la mejor ventana de acceso a los MCC. El software pone a su alcance diagnósticos en tiempo real y documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MCC y de los equipos relacionados. Las vistas gráficas de cada unidad de MCC muestran datos de dispositivos y le permiten ver información de estado crítica con rapidez. La característica Asistente de integración le permite crear automáticamente un árbol de E/S en un ambiente de Studio™ 5000 o desplegar automáticamente los datos de medida en FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando información del IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preconfigurada de FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de control inteligente de motores en el centro de control de motores.


Software de movimiento

Software de movimiento

Para mantener la competitividad en el exigente panorama de negocios de la actualidad, es importante encontrar una manera más rápida de diseñar, desarrollar y entregar máquinas optimizadas para cumplir con los objetivos de la aplicación. El software de control de movimiento Allen-Bradley® ayuda a facilitar el proceso de diseño de máquinas, a simplificar la integración y la depuración de sistemas y a acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado.


Software de automatización industrial

Software de automatización industrial

El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado. En aplicaciones de proceso, lote o discretas, sus desafíos más complejos se resuelven con la combinación de software, hardware y servicios.