Luces de señal para montaje en pared

Nuestras luces de señal para montaje en pared Boletín 855W están diseñadas para comunicar el estado de distintas condiciones en la máquina o los equipos fundamentales en un envolvente de tamaño compacto. Nuestras luces de señal están disponibles en configuraciones de dos a cinco indicadores luminosos y ofrecen la opción de agregar el sonido en la misma unidad. Estos dispositivos proporcionan versatilidad para satisfacer sus requisitos de aplicación sin ninguna restricción en la orientación de montaje. Ofrecemos dos colores de envolventes para que elija el que se ajusta mejor a la estética de su máquina o equipo.

Luces de señal para montaje en pared Boletín 855W
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • UL tipo 4/4X/13, IP65
  • Configuraciones de 2 a 5 niveles de luz, disponibles con o sin sonido
  • Módulos de indicadores de estado fijos y parpadeantes, 24 VCA/VCC, 110/120 VCA y 230/240 VCA
  • Módulos piezoeléctricos de sonido continuo o pulsátil seleccionable por el usuario
  • Seis colores de luces para elegir
  • Dos colores de envolvente (gris, cromo) disponibles para satisfacer las necesidades de la aplicación
  • Se puede montar en cualquier orientación

Certificaciones

  • CE
  • cULus

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.