Columnas luminosas Control Tower 856T

Nuestro sistema de columnas luminosas Control Tower™ Boletín 856T proporciona a los usuarios la máxima flexibilidad, ya que se puede usar en un amplio rango de aplicaciones con una cantidad reducida de componentes. Este sistema posee un diseño modular que incorpora luces LED más brillantes y ofrece tecnología de sonido muy variada. Todas las señales del sistema funcionan con CA/CC de 24 V: solo tres módulos de alimentación eléctrica son suficientes para todo el sistema.

Columnas luminosas Control Tower Boletín 856T
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda un funcionamiento confiable en las condiciones ambientales más exigentes con una clasificación de ingreso IP66/67
  • La selección es más sencilla gracias a la reducida cantidad de componentes
  • Incluye módulos de luz multifunción de varios canales y alarmas que disminuyen el tiempo de instalación y configuración
  • Incluye microinterruptores internos para seleccionar el módulo o la función
  • Ofrece una serie de diferentes opciones de sonido para complementar la indicación visual
  • Para una óptima flexibilidad, están disponibles para la compra como componentes separados o como columnas luminosas montadas en fábrica y preconfiguradas.

Certificaciones

  • Clasificación c-UL-us (archivo n.º E14840, guías NKCR, NKCR7)
  • Marcado CE
  • RoHS de China
  • KCC (N.º de registro: R-REM-RAA-856T)
  • RCM (EN 61000-6-2:2005 and EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • WEEE

Cumplimiento normativo

  • UL 60947-5-1
  • CSA C22.2 N.º 14
  • CE (EN 60947-5-1:2004 + A1:2009; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 50581: 2012 [2014/35/EU - directiva de bajo voltaje, 2014/30/EU - Directiva sobre compatibilidad electromagnética y 2011/65/EU - Directiva de restricción de sustancias peligrosas])

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.