Dispositivos visuales

Los dispositivos visuales incluyen estroboscopios de xenón para montaje en panel, balizas cuadradas mini, montaje en panel con lámparas indicadoras fijas o parpadeantes seleccionables, lámparas señalizadoras para montaje en pared, barras de luces de panel, balizas redondas industriales, luces de columna luminosa y alarmas de circuitos dobles para montaje en panel.

Columnas luminosas Control Tower, 40 mm, 60 mm Boletín 854J/854K

Columnas luminosas Control Tower, 40 mm, 60 mm 854

Las columnas luminosas Control Tower™ Boletín 854J/854K proporcionan una indicación de varios estados confiable, alto rendimiento y alta visibilidad de la máquina en un paquete rentable. Estas columnas luminosas presentan un grado de protección de envolvente IP66 y están clasificadas para su uso interior y exterior, por lo que son ideales como solución de señalización para una amplia gama de aplicaciones. Con una gran variedad de bases de montaje disponibles, se pueden instalar en cualquier orientación (vertical, de costado, invertidas) para adaptarse mejor a la aplicación.


Columnas luminosas Control Tower, 30 mm, 50 mm, 70 mm Boletín 855

Columnas luminosas Control Tower, 30 mm, 50 mm, 70 mm 855

Las columnas luminosas Control Tower™ Boletín 855 cuentan con indicadores de estado múltiple de su aplicación. Están disponibles en tres tamaños con clasificaciones UL Tipo 4/4X/13 e IP65 para satisfacer las aplicaciones de panel y On-Machine más desafiantes. Tenemos una amplia variedad de funciones de luz y sonido, colores, voltajes y opciones de montaje. Ofrecemos columnas luminosas como módulos de luz y sonido por separado o preensambladas para una mayor flexibilidad.


Balizas mini cuadradas Boletín 855B

Balizas mini cuadradas 855B

Las balizas mini cuadradas Boletín 855B son ideales para aplicaciones de señalización que requieren una baliza estroboscópica de xenón compacta y robusta. Ofrecemos seis colores de lente en distintos voltajes y están disponibles como indicadores de baliza por separado o en combinación con una bocina de alto rendimiento.


Balizas redondas industriales Boletín 855B

Balizas redondas 855B

Las balizas redondas Boletín 855B están disponibles en tres diámetros. Todos los tamaños están disponibles en las versiones halógeno fijo, halógeno parpadeante, estroboscopio y halógeno giratorio para flexibilidad en sus aplicaciones. Puede seleccionar entre un amplio rango de opciones de montaje, voltajes y colores.


Barras de luces de panel Boletín 855L

Barras de luces de panel 855L

Las barras de luces de panel Boletín 855L son ideales para fabricantes originales de equipo y constructores de paneles que desean reducir la cantidad de componentes sin perder la fiabilidad o la funcionalidad de sus diseños. Estas barras de luces de panel eliminan la necesidad de comprar lámparas fluorescentes como componentes por separado. Las luces de panel se pueden dejar encendidas continuamente debido al bajo consumo de energía y a la mínima generación de calor de la moderna tecnología de indicadores de estado.


Alarmas de señalización para montaje en panel Boletín 855P

Alarmas de señalización para montaje en panel 855P

Las alarmas de señalización para montaje en panel Boletín 855P incluyen alarmas, balizas indicadoras de estado, estroboscopios de xenón y alarmas con combinación de indicadores de estado, además de alarmas de circuito doble. Estas alarmas reducen considerablemente los requisitos de espacio en el panel y el tiempo de instalación. Nuestras alarmas para montaje en panel tienen aseguramiento posterior y protección contra contacto accidental, lo que agrega un alto nivel de integridad ambiental a su panel.


Luces de señal para montaje en pared Boletín 855W

Luces de señal para montaje en pared 855W

Nuestras luces de señal para montaje en pared Boletín 855W están diseñadas para comunicar el estado de distintas condiciones en la máquina o los equipos fundamentales en un envolvente de tamaño compacto. Nuestras luces de señal están disponibles en configuraciones de dos a cinco indicadores luminosos y ofrecen la opción de agregar el sonido en la misma unidad. Estos dispositivos proporcionan versatilidad para satisfacer sus requisitos de aplicación sin ninguna restricción en la orientación de montaje. Ofrecemos dos colores de envolventes para que elija el que se ajusta mejor a la estética de su máquina o equipo.


Columnas luminosas Control Tower Boletín 856T

Columnas luminosas Control Tower 856T

Nuestro sistema de columnas luminosas Control Tower™ Boletín 856T proporciona a los usuarios la máxima flexibilidad, ya que se puede usar en un amplio rango de aplicaciones con una cantidad reducida de componentes. Este sistema posee un diseño modular que incorpora luces LED más brillantes y ofrece tecnología de sonido muy variada. Todas las señales del sistema funcionan con CA/CC de 24 V: solo tres módulos de alimentación eléctrica son suficientes para todo el sistema.