Bocinas grabables

Las bocinas grabables Boletín 855H permiten descargar melodías o tonos personalizados desde cualquier dispositivo analógico (tal como PC, reproductor de MP3, etc.). También puede grabar su voz al hablar directamente a la unidad mediante un micrófono; no necesita comprar hardware o equipos de grabación adicionales. 

Bocinas grabables Boletín 855H
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • El micrófono incorporado es ideal para instalaciones con un solo dispositivo
  • Entrada de audio incorporada que permite grabar desde cualquier origen analógico
  • La capacidad maestro/esclavo replica el contenido de una bocina (maestro) a otra (esclavo)
  • Capacidad de salida sincronizada para instalaciones con varias bocinas
  • Control de volumen por separado para el contenido y los tonos de alarma grabados
  • Cuatro etapas de alarma seleccionables de forma remota
  • Cuarenta y cinco tonos de alarma seleccionables mediante microinterruptor
  • No es necesario software de propiedad exclusiva ni hay un mensaje de freeware de otros fabricantes para la conversión de formatos

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º S6583; guía N.º UCST, UCST7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 205
  • EN 60065
  • EN 6100-6-1
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN 6100-6-4
  • UL 464

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.